Menu Hľadať

Teleskopické univerzálne kĺby

Vo výrobe

Tieto teleskopické univerzálne kĺby kombinujú funkcie univerzálneho kĺbu a teleskopického hriadeľa. Tieto kĺby pozostávajú z dvoch strmeňov spojených teleskopickým hriadeľom, čo umožňuje uhlové vychýlenie a kompenzuje zmeny dĺžky. Umožňujú spoju rozpínať sa a zaťahovať na prispôsobenie zmenám vo vzdialenosti medzi spojenými komponentmi.

Sú určené na prenášanie krútiaceho momentu a úpravu dĺžky, zároveň vyrovnávajú menšie uhlové vychýlenia medzi vstupným a výstupným hriadeľom. Okrem toho rýchlosť pohybu univerzálnych kĺbov by nemala presiahnuť 1000 ot./min. Odolávajú veľkému zaťaženiu a ponúkajú spoľahlivý výkon v náročnom prostredí.

Majú maximálny uhol ohybu 45 na spoj. Možno ich vkladať a odstraňovať pomocou špeciálnych nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.

  • Prenášajú krútiaci moment a upravujú dĺžku, zároveň vyrovnávajú menšie uhlové vychýlenia medzi vstupným a výstupným hriadeľom.
  • Majú maximálny uhol ohybu 45 na spoj.
  • Používajú sa v priemyselných strojoch a dopravníkových systémoch.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRR3680

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. H7 I3 takt l1 min l1 max l2 d3 d2 Kúpiť
112,66 € - 140,82 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
45.0
180.0
225.0
56.0
26.0
25.0
157,57 € - 196,96 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
220.0
420.0
640.0
82.0
42.0
42.0
112,66 € - 140,82 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
30.0
160.0
190.0
56.0
26.0
25.0
112,66 € - 140,82 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
60.0
180.0
240.0
48.0
22.0
22.0
191,06 € - 238,82 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0
100.0
350.0
450.0
108.0
52.0
50.0
116,69 € - 145,86 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0
40.0
180.0
220.0
60.0
29.0
28.0
121,37 € - 151,71 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0
140.0
280.0
420.0
60.0
29.0
28.0
121,37 € - 151,71 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0
100.0
250.0
350.0
60.0
29.0
28.0
112,66 € - 140,82 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
100.0
230.0
330.0
48.0
22.0
22.0
121,37 € - 151,71 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0
80.0
220.0
300.0
60.0
29.0
28.0
122,67 € - 153,34 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0
200.0
350.0
550.0
60.0
29.0
28.0
126,09 € - 157,61 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
230.0
400.0
630.0
68.0
32.0
32.0
116,69 € - 145,86 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
134,79 € - 168,49 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
50.0
230.0
280.0
74.0
37.0
36.0
126,09 € - 157,61 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
115.0
275.0
390.0
68.0
32.0
32.0
167,59 € - 209,49 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
50.0
270.0
320.0
95.0
47.0
45.0
167,59 € - 209,49 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
30.0
250.0
280.0
95.0
47.0
45.0
138,80 € - 173,50 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
320.0
500.0
820.0
74.0
37.0
36.0
175,66 € - 219,58 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
240.0
470.0
710.0
95.0
47.0
45.0
191,06 € - 238,82 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
  • z/zo 4
Teleskopický univerzálny kĺb 12.0 180.0 225.0 Oceľ

20213923

Cenové rozpätie
140,82 € - 112,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    225.0
Teleskopický univerzálny kĺb 20.0 420.0 640.0 Oceľ

20214036

Cenové rozpätie
196,96 € - 157,57 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    640.0
Teleskopický univerzálny kĺb 12.0 160.0 190.0 Oceľ

20213879

Cenové rozpätie
140,82 € - 112,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    190.0
Teleskopický univerzálny kĺb 10.0 180.0 240.0 Oceľ

20213961

Cenové rozpätie
140,82 € - 112,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    240.0
Teleskopický univerzálny kĺb 25.0 350.0 450.0 Oceľ

20214005

Cenové rozpätie
238,82 € - 191,06 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    450.0
Teleskopický univerzálny kĺb 14.0 180.0 220.0 Oceľ

20214456

Cenové rozpätie
145,86 € - 116,69 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    220.0
Teleskopický univerzálny kĺb 14.0 280.0 420.0 Oceľ

20214494

Cenové rozpätie
151,71 € - 121,37 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    280.0
  • l1 max
    420.0
Teleskopický univerzálny kĺb 14.0 250.0 350.0 Oceľ

20214487

Cenové rozpätie
151,71 € - 121,37 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0
Teleskopický univerzálny kĺb 10.0 230.0 330.0 Oceľ

20214418

Cenové rozpätie
140,82 € - 112,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    330.0
Teleskopický univerzálny kĺb 14.0 220.0 300.0 Oceľ

20214470

Cenové rozpätie
151,71 € - 121,37 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskopický univerzálny kĺb 14.0 350.0 550.0 Oceľ

20214517

Cenové rozpätie
153,34 € - 122,67 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    550.0
Teleskopický univerzálny kĺb 16.0 400.0 630.0 Oceľ

20214098

Cenové rozpätie
157,61 € - 126,09 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    630.0
Teleskopický univerzálny kĺb 12.0 250.0 355.0 Oceľ

20214432

Cenové rozpätie
145,86 € - 116,69 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
Teleskopický univerzálny kĺb 18.0 230.0 280.0 Oceľ

20214555

Cenové rozpätie
168,49 € - 134,79 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    280.0
Teleskopický univerzálny kĺb 16.0 275.0 390.0 Oceľ

20214548

Cenové rozpätie
157,61 € - 126,09 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    275.0
  • l1 max
    390.0
Teleskopický univerzálny kĺb 22.0 270.0 320.0 Oceľ

20214654

Cenové rozpätie
209,49 € - 167,59 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    320.0
Teleskopický univerzálny kĺb 22.0 250.0 280.0 Oceľ

20214647

Cenové rozpätie
209,49 € - 167,59 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    280.0
Teleskopický univerzálny kĺb 18.0 500.0 820.0 Oceľ

20214616

Cenové rozpätie
173,50 € - 138,80 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    820.0
Teleskopický univerzálny kĺb 22.0 470.0 710.0 Oceľ

20214692

Cenové rozpätie
219,58 € - 175,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    470.0
  • l1 max
    710.0
Teleskopický univerzálny kĺb 25.0 380.0 500.0 Oceľ

20214708

Cenové rozpätie
238,82 € - 191,06 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0