Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heat stabilised cable ties provide a wider operation range for harsher environments. Cable ties in this range come in either UL-V2 or UV resistant material, suitable for outdoor use.
Skupina SR: SR1817
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1085 € - 0,1085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
0,1085 € - 0,1085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
0,0413 € - 0,0459 € | 700 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0148 € - 0,0166 € | 10000 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0143 € - 0,016 € | 12200 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0709 € - 0,0788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,046 € - 0,0512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0106 € - 0,0118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0118 € - 0,0132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0357 € - 0,0399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0357 € - 0,0399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0323 € - 0,0357 € | 100 Na sklade |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0239 € - 0,0268 € | 9400 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0698 € - 0,0776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0584 € - 0,0649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0396 € - 0,0438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
10036846 | 0,0561 € - 0,0561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
0,0865 € - 0,096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,076 € - 0,0846 € | 500 Na sklade |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0513 € - 0,0571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku