Menu Hľadať

Gombíková hlava Tesniaca skrutka M10 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tesniace skrutky s gombíkovou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom sú určené pre skrutku na ochranu aplikácií pred nečistotami, kvapalinami alebo plynmi. Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, prevodovky alebo motory. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C.
Nový kód produktu:

20224691

Starý kód produktu:

20224691

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 6,10 €
50 - 99 4,88 €
100 - 199 4,575 €
200 - 499 4,27 €
500 + 3,965 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,10 €

1 x 6,10 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M10
l1 30.0
h1 max 5.5
d2 max 17.5
A/F 6.0
d3 ±0.05 10.6
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás