Menu Hľadať

Tesniace skrutky s vypuklou hlavou

Vo výrobe

Tesniace skrutky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Upozornenie: Naše tesniace skrutky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.

  • Navrhnuté s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách.
  • Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
  • Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0173.TX

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
44 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 max h1 max Drážka d1 l1 d3 ±0.05 Kúpiť
1,7766 € - 2,7333 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
3.0
TX 10
M3
20.0
3.6
1,8633 € - 2,8666 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
4.0
TX 20
M4
20.0
4.5
1,625 € - 2,50 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
3.0
TX 10
M3
8.0
3.6
1,6683 € - 2,5666 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
3.0
TX 10
M3
10.0
3.6
4,03 € - 6,20 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
10.0
TX 50
M10
20.0
10.6
1,105 € - 1,70 € Požiadajte o dodací termin tu
3.8
2.0
TX 6
M2
4.0
2.35
2,6433 € - 4,0666 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
6.0
TX 30
M6
25.0
6.8
2,5133 € - 3,8666 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
6.0
TX 30
M6
16.0
6.8
1,7116 € - 2,6333 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
4.0
TX 20
M4
6.0
4.5
1,6033 € - 2,4666 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
3.0
TX 10
M3
6.0
3.6
2,1666 € - 3,3333 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
5.0
TX 25
M5
16.0
5.6
2,21 € - 3,40 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
5.0
TX 25
M5
20.0
5.6
3,38 € - 5,20 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
8.0
TX 45
M8
25.0
8.5
2,0366 € - 3,1333 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
5.0
TX 25
M5
10.0
5.6
3,25 € - 5,00 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
8.0
TX 45
M8
20.0
8.5
3,51 € - 5,40 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
8.0
TX 45
M8
30.0
8.5
3,8566 € - 5,9333 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
10.0
TX 50
M10
16.0
10.6
1,1483 € - 1,7666 € Požiadajte o dodací termin tu
3.8
2.0
TX 6
M2
10.0
2.35
2,4483 € - 3,7666 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
6.0
TX 30
M6
12.0
6.8
5,2455 € - 8,07 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
12.0
TX 55
M12
40.0
12.85
  • z/zo 3
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M3 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227869

Cenové rozpätie
2,7333 € - 1,7766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M4 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227920

Cenové rozpätie
2,8666 € - 1,8633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M3 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227838

Cenové rozpätie
2,50 € - 1,625 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M3 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227845

Cenové rozpätie
2,5666 € - 1,6683 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M10 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228095

Cenové rozpätie
6,20 € - 4,03 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M2 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227753

Cenové rozpätie
1,70 € - 1,105 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M6 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228019

Cenové rozpätie
4,0666 € - 2,6433 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M6 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227999

Cenové rozpätie
3,8666 € - 2,5133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M4 6.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227876

Cenové rozpätie
2,6333 € - 1,7116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M3 6.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227821

Cenové rozpätie
2,4666 € - 1,6033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M5 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227968

Cenové rozpätie
3,3333 € - 2,1666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M5 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227975

Cenové rozpätie
3,40 € - 2,21 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M8 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228064

Cenové rozpätie
5,20 € - 3,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M5 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227944

Cenové rozpätie
3,1333 € - 2,0366 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M8 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228057

Cenové rozpätie
5,00 € - 3,25 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M8 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228071

Cenové rozpätie
5,40 € - 3,51 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M10 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228088

Cenové rozpätie
5,9333 € - 3,8566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M2 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227777

Cenové rozpätie
1,7666 € - 1,1483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M6 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227982

Cenové rozpätie
3,7666 € - 2,4483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M12 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228163

Cenové rozpätie
8,07 € - 5,2455 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85