Shelf Wobblers are designed to hang from a shelf or display and feature a printed message, image or cardboard. This help keep shelves stable and secure and increase the visibility of products and promotions. It can be used for retail, grocery, or convenience store applications.
Depending on exactly what you are looking for, you will find these types of Shelf Wobblers:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Typ lepidla | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
10379868 | 0,2746 € - 0,3304 € | 800 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0,4643 € - 0,5508 € | 1300 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0942 € - 0,2087 € | 1000 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
Pena
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4448 € - 0,5368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0846 € - 0,0846 € | 1092 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
Fólia
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2942 € - 0,3499 € | 50 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku