Menu Hľadať

Ukončovacia podložka 5.0 mm 14.6 mm 3.9 mm Polyamid Prírodná

Táto ukončovacia podložka sa dá použiť na úhľadnú ochranu povrchu zostavy pred poškodením utiahnutou hlavou skrutky. Vyrobená z prírodného polyamidu ponúka dobré tepelné a elektrické izolačné vlastnosti.
Nový kód produktu:

10333518

Starý kód produktu:

11SFW0010

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0972 €
5000 - 19999 0,0875 €
20000 + 0,0787 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

97,20 €

1000 x 0,0972 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ podložky Štandardná podložka
Typ skrutky Zapustená skrutka
Typ 6 - Otvorené
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #10
Vonkajší priemer 14.6 mm
Hrúbka 3.9 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás