Menu Hľadať

Ukončovacie podložky

Na sklade

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Skupina SR: SR1946

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
64 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Typ Typ podložky Typ skrutky Kúpiť
0,0477 € - 0,0668 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Štandardná podložka
Plochá skrutka
0,1045 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0477 € - 0,0668 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0477 € - 0,0668 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0914 € - 0,1277 € 10226 Na sklade
Čierna
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0581 € - 0,0919 € 30 Na sklade
Natural
5.0 mm
12.0 mm
M5
6 - Otvorené
Štandardná podložka
Zapustená skrutka
0,1104 € - 0,1534 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0914 € - 0,1277 € 19 Na sklade
Biela
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0725 € - 0,1013 € 4630 Na sklade
Čierna
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0655 € - 0,0913 € 98 Na sklade
Čierna
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0566 € - 0,079 € 150 Na sklade
Biela
3.2 mm
14.0 mm
M3
4 - Veľké namáhanie
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0638 € - 0,0891 € 8400 Na sklade
Čierna
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0566 € - 0,079 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0477 € - 0,0668 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Štandardná podložka
Zapustená skrutka
0,0638 € - 0,0891 € 1440 Na sklade
Biela
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0569 € - 0,0793 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0748 € - 0,0748 € 400 Na sklade
Čierna
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,1249 € - 0,1743 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0725 € - 0,1013 € 3500 Na sklade
Biela
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0538 € - 0,0538 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Štandardná podložka
Zapustená skrutka
  • z/zo 4
Ukončovacia podložka 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Polyamid Biela

10048849

Cenové rozpätie
0,0668 € - 0,0477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Typ
    2
Ukončovacia podložka 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Polyamid Biela

10049006

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Typ
    3
Ukončovacia podložka 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Polyamid Biela

10048382

Cenové rozpätie
0,0668 € - 0,0477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Typ
    5
Ukončovacia podložka 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Polyamid Biela

10048863

Cenové rozpätie
0,0668 € - 0,0477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Typ
    2
Ukončovacia podložka 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm PA Čierna

10048931

Cenové rozpätie
0,1277 € - 0,0914 €

Úroveň zásob
10226 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Typ
    2
Ukončovacia podložka 5.0 mm 12.0 mm Polyetylén HD Prírodná

10116302

Cenové rozpätie
0,0919 € - 0,0581 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Typ
    6 - Otvorené
Ukončovacia podložka 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Polyamid Biela

10049204

Cenové rozpätie
0,1534 € - 0,1104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Typ
    2
Ukončovacia podložka 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Polyamid Biela

10048788

Cenové rozpätie
0,1277 € - 0,0914 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Typ
    1
Ukončovacia podložka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Čierna

10048436

Cenové rozpätie
0,1013 € - 0,0725 €

Úroveň zásob
4630 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Typ
    5
Ukončovacia podložka 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Čierna

10048412

Cenové rozpätie
0,0913 € - 0,0655 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Typ
    5
Ukončovacia podložka 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Polyamid Biela

10049044

Cenové rozpätie
0,079 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Typ
    4 - Veľké namáhanie
Ukončovacia podložka 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Polyamid Čierna

10049174

Cenové rozpätie
0,0891 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
8400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Typ
    2
Ukončovacia podložka 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Polyamid Biela

10048887

Cenové rozpätie
0,079 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Typ
    2
Ukončovacia podložka 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Polyamid Biela

10048702

Cenové rozpätie
0,0668 € - 0,0477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Typ
    1
Ukončovacia podložka 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Polyamid Biela

10048764

Cenové rozpätie
0,0891 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
1440 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Typ
    1
Ukončovacia podložka 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Polyamid Biela

10048962

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Typ
    3
Ukončovacia podložka 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Polyamid Čierna

10071991

Cenové rozpätie
0,0748 € - 0,0748 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Typ
    2
Ukončovacia podložka 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Polyamid Biela

10048801

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,1249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Typ
    1
Ukončovacia podložka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Polyamid Biela

10048429

Cenové rozpätie
0,1013 € - 0,0725 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Typ
    5
Ukončovacia podložka 5.3 mm 18.0 mm 3.5 mm Polyamid Čierna

10071809

Cenové rozpätie
0,0538 € - 0,0538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Typ
    3