Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Skupina SR: SR1946
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Typ | Typ podložky | Typ skrutky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0477 € - 0,0668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Štandardná podložka
|
Plochá skrutka
|
||
0,1045 € - 0,1464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
0,0477 € - 0,0668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
0,0477 € - 0,0668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Prídržná podložka
|
Plochá skrutka
|
||
0,0914 € - 0,1277 € | 10226 Na sklade |
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Prídržná podložka
|
Plochá skrutka
|
||
0,0581 € - 0,0919 € | 30 Na sklade |
Natural
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6 - Otvorené
|
Štandardná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
0,1104 € - 0,1534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Prídržná podložka
|
Plochá skrutka
|
||
0,0914 € - 0,1277 € | 19 Na sklade |
Biela
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
0,0725 € - 0,1013 € | 4630 Na sklade |
Čierna
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
0,0655 € - 0,0913 € | 98 Na sklade |
Čierna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
0,0566 € - 0,079 € | 150 Na sklade |
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4 - Veľké namáhanie
|
Prídržná podložka
|
Plochá skrutka
|
||
0,0638 € - 0,0891 € | 8400 Na sklade |
Čierna
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Prídržná podložka
|
Plochá skrutka
|
||
0,0566 € - 0,079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Prídržná podložka
|
Plochá skrutka
|
||
0,0477 € - 0,0668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Štandardná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
0,0638 € - 0,0891 € | 1440 Na sklade |
Biela
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
0,0569 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
0,0748 € - 0,0748 € | 400 Na sklade |
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Prídržná podložka
|
Plochá skrutka
|
||
0,1249 € - 0,1743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
0,0725 € - 0,1013 € | 3500 Na sklade |
Biela
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
0,0538 € - 0,0538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Štandardná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku