Univerzálne puzdrá určené na ochranu drôtov, káblov, hadíc a iných predmetov nepravidelného tvaru pred ostrými, neopracovanými hranami panelov.
Puzdro pomáha absorbovať nárazy a vibrácie a má izolačné vlastnosti. Sieťka alebo lamelová záklopka na priemere puzdra sa prispôsobia pre rôzne veľkosti a zároveň poskytujú čistý konečný vzhľad.
Inštalácia je jednoduchá a rýchla – jednoducho zatlačte prstom, aby sa puzdro zaistilo. Nie sú potrebné žiadne nástroje.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Približný priemer káblového držiaka | Kompatibilný priemer otvoru | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,4678 € - 0,4678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,7257 € - 0,8677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
1,001 € - 1,2023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
1,0994 € - 1,3138 € | 1000 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,7576 € - 0,901 € | 68 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku