Menu Hľadať

Upevňovacie krúžky

Na sklade

The Quarter Turn lock range is supplied with a range of accessories including fixing rings. These are supplied in two different types; one in Spring Steel and the other in Die Cast Zinc. They are suitable for all locks with a 20.2 x 22.2 fixing hole.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ príslušenstva Farba Celková hĺbka Kúpiť
0,0871 € - 0,1215 € 18000 Na sklade
Upevňovací krúžok
Červená
0,1589 € - 0,2077 € Požiadajte o dodací termin tu
Upevňovací krúžok
Červená
0,0725 € - 0,1013 € 17000 Na sklade
Upevňovací krúžok
Červená
0,0798 € - 0,1113 € Požiadajte o dodací termin tu
Upevňovací krúžok
Červená
0,0942 € - 0,1316 € Požiadajte o dodací termin tu
Upevňovací krúžok
Červená
0,1089 € - 0,1519 € Požiadajte o dodací termin tu
Upevňovací krúžok
Červená
0,1234 € - 0,1589 € Požiadajte o dodací termin tu
Upevňovací krúžok
Červená
1,8651 € - 2,9013 € Požiadajte o dodací termin tu
Rozpierka
Natural
21.5 mm
1,4781 € - 2,0693 € 53 Na sklade
Upevňovacie zariadenie 1
Natural
3.5 mm
2,496 € - 2,496 € 109 Na sklade
Upevňovacie zariadenie 2
Natural
7.0 mm
Upevňovací krúžok 4.5 mm 9.0 mm 2.5 mm POM Červená

10052235

Cenové rozpätie
0,1215 € - 0,0871 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    POM
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
  • Farba
    Červená
  • Tvar
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
Upevňovací krúžok 11.0 mm 19.0 mm 4.0 mm POM Červená

10052297

Cenové rozpätie
0,2077 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    POM
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
  • Farba
    Červená
  • Tvar
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
Upevňovací krúžok 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Červená

10052211

Cenové rozpätie
0,1013 € - 0,0725 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    POM
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
  • Farba
    Červená
  • Tvar
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
Upevňovací krúžok 3.5 mm 7.5 mm 2.5 mm POM Červená

10052228

Cenové rozpätie
0,1113 € - 0,0798 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    POM
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
  • Farba
    Červená
  • Tvar
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
Upevňovací krúžok 5.3 mm 11.0 mm 3.0 mm POM Červená

10052242

Cenové rozpätie
0,1316 € - 0,0942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    POM
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
  • Farba
    Červená
  • Tvar
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
Upevňovací krúžok 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm POM Červená

10052259

Cenové rozpätie
0,1519 € - 0,1089 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    POM
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
  • Farba
    Červená
  • Tvar
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
Upevňovací krúžok 9.0 mm 16.0 mm 3.5 mm POM Červená

10052266

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1234 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    POM
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
  • Farba
    Červená
  • Tvar
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
Upevňovací krúžok 48.0 mm 63.0 mm Oceľ

20049973

Cenové rozpätie
2,9013 € - 1,8651 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Oceľ
  • Vnútorný priemer
    48.0 mm
  • Vonkajší priemer
    63.0 mm
  • Celková hĺbka
    21.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Rozpierka
Upevňovací krúžok 22.5 mm 33.0 mm Pružinová oceľ

20049959

Cenové rozpätie
2,0693 € - 1,4781 €

Úroveň zásob
53 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Pružinová oceľ
  • Vnútorný priemer
    22.5 mm
  • Vonkajší priemer
    33.0 mm
  • Celková hĺbka
    3.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovacie zariadenie 1
Upevňovací krúžok 22.2 mm 48.0 mm Tlakovo liaty zinok

20049294

Cenové rozpätie
2,496 € - 2,496 €

Úroveň zásob
109 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Vnútorný priemer
    22.2 mm
  • Vonkajší priemer
    48.0 mm
  • Celková hĺbka
    7.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovacie zariadenie 2