Uvoľniteľné sťahovacie pásky sú vhodné na jednoduché zväzkovanie elektrických káblov. Uvoľniteľné pásky sú pohodlné a efektívne a sú dostupné v troch rôznych typoch. Jedná sa o pružné pásky s rýchloupínacím mechanizmom. Dodávajú sa vo vyhotovení z prírodného a čierneho polyetylénu.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,0831 € - 0,0831 € | 15000 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,095 € - 0,1055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
0,095 € - 0,1055 € | 340 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
0,095 € - 0,1055 € | 100 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
0,0831 € - 0,0831 € | 17800 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,0584 € - 0,0584 € | 409 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
0,095 € - 0,1055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
0,095 € - 0,1055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku