Tento sortiment sťahovacích pások má výhodu v tom, že sa dá opakovane použiť, pretože ich možno uvoľniť jednoduchým mechanizmom v hlave pásky. Sú k dispozícii v 2 typoch.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,2314 € - 0,2593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,1868 € - 0,2077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,1112 € - 0,1112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0669 € - 0,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,208 € - 0,2691 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,1112 € - 0,1112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,1812 € - 0,1812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,1768 € - 0,1768 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku