Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Vertical card guides support the need for vertical mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Skupina SR: SRVMCGN
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Akceptuje hrúbku panela | Výška | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Spôsob montáže | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7083 € - 0,7083 € | 50 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
||
0,5451 € - 0,5451 € | 100 Na sklade |
0.071 in
1.8 mm
|
1.50 in
38.1 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
||
2,6912 € - 2,6912 € | 58 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
0,1743 € - 0,1743 € | 219 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
||
0,7083 € - 0,7083 € | 69 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
||
2,6912 € - 2,6912 € | 900 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
10313992 | 0,7083 € - 0,7083 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
|
2,6912 € - 2,6912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
0,7083 € - 0,7083 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
||
0,5451 € - 0,5451 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.071 in
1.8 mm
|
1.00 in
25.4 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
||
2,6912 € - 2,6912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
2,6912 € - 2,6912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
2,6912 € - 2,6912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
2,6912 € - 2,6912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
0,5451 € - 0,5451 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.071 in
1.8 mm
|
2.00 in
50.8 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
||
0,7083 € - 0,7083 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
||
2,6912 € - 2,6912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
2,6912 € - 2,6912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
0,7083 € - 0,7083 € | 75 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
||
0,1743 € - 0,1743 € | 200 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku