Menu Hľadať

Viazacie a sťahovacie pásky s príchytkou

Na sklade

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR1825

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
0,5496 € - 0,5719 € 100 Na sklade
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Čierna
250.0 N
0,5632 € - 0,5632 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Čierna
250.0 N
0,3342 € - 0,3712 € Požiadajte o dodací termin tu
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Čierna
13.0 kg
0,2091 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Prírodná
18.0 kg
0,1692 € - 0,1891 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Čierna
22.0 kg
0,1107 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Čierna
18.0 kg
0,2091 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Čierna
22.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Zelená
18.1 kg
0,1347 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Čierna
18.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Červená
18.1 kg
0,6244 € - 0,6244 € 1000 Na sklade
7.1 mm
28.5 mm
117.1 mm
Čierna
0,1107 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Prírodná
18.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Modrá
18.1 kg
1,1876 € - 1,3213 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
26.0 mm
30.5 mm
Prírodná
0,3398 € - 0,3398 € 980000 Na sklade
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Prírodná
13.0 kg
0,0592 € - 0,0704 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
31.8 mm
168.3 mm
Prírodná
13.0 kg
0,0728 € - 0,0809 € 55500 Na sklade
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Prírodná
18.0 kg
0,1692 € - 0,1891 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Prírodná
22.0 kg
0,2417 € - 0,2986 € 11000 Na sklade
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Prírodná
13.0 kg
0,0874 € - 0,0971 € 32400 Na sklade
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Čierna
18.0 kg
  • z/zo 5
Viazacie pásky 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm PA66 Čierna

10173664

Cenové rozpätie
0,5719 € - 0,5496 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    250.0 N
  • Celková dĺžka
    169.0 mm
Viazacie pásky 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm PA66 Čierna

10173671

Cenové rozpätie
0,5632 € - 0,5632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    250.0 N
  • Celková dĺžka
    169.0 mm
Viazacie pásky 151.0 mm 37.0 mm PA Čierna

10248119

Cenové rozpätie
0,3712 € - 0,3342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.4 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    37.0 mm
Viazacie pásky 201.0 mm 50.0 mm PA Prírodná

10253526

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.0 mm
Viazacie pásky 203.0 mm 50.0 mm PA Čierna

10253571

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.0 mm
Viazacie pásky 131.0 mm 30.0 mm PA Čierna

10253649

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    30.0 mm
Viazacie pásky 207.0 mm 50.0 mm PA Čierna

10253663

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.0 mm
Viazacie pásky 185.0 mm 40.0 mm PA Zelená

10108376


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
Viazacie pásky 157.5 mm 38.0 mm PA Čierna

10253656

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    38.0 mm
Viazacie pásky 185.0 mm 40.0 mm PA Červená

10108383


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
Viazacie pásky 21.1 mm 117.1 mm 28.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10036235

Cenové rozpätie
0,6244 € - 0,6244 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.1 mm
  • Spôsob montáže
    skrutkovacie a samolepiace
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    28.5 mm
  • Celková dĺžka
    117.1 mm
Viazacie pásky 131.0 mm 30.0 mm PA Prírodná

10253533

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    30.0 mm
Viazacie pásky 185.0 mm 40.0 mm PA Modrá

10108369


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
Káblová svorka – nastaviteľná Lepidlo 30.5 mm PA66 Prírodná

10245828

Cenové rozpätie
1,3213 € - 1,1876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    21.0 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    26.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.5 mm
  • Celková šírka
    21.0 mm
Viazacie pásky 3.55 mm 120.7 mm 25.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10178300

Cenové rozpätie
0,3398 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
980000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.4 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
  • Celková dĺžka
    120.7 mm
Viazacie pásky 168.3 mm 31.8 mm PA66 Prírodná

10036945

Cenové rozpätie
0,0704 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
  • Celková dĺžka
    168.3 mm
Viazacie pásky 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm PA66 Prírodná

10247761

Cenové rozpätie
0,0809 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
55500 Na sklade
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
Viazacie pásky 203.0 mm 50.0 mm PA Prírodná

10253731

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.0 mm
Viazacie pásky 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036983

Cenové rozpätie
0,2986 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
Viazacie pásky 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10247952

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
32400 Na sklade
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm