Menu Hľadať

Viazacie a sťahovacie pásky s príchytkou

Na sklade

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR1825

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Spôsob montáže Kúpiť
0,1085 € - 0,1206 € 30 Na sklade
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Čierna
22.0 kg
Zatlačením
0,1085 € - 0,1206 € 3000 Na sklade
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Natural
18.0 kg
Zatlačením
Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
185.0 mm
Červená
18.1 kg
Zatlačením
Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
185.0 mm
Modrá
18.1 kg
Zatlačením
Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
185.0 mm
Biela
18.1 kg
Zatlačením
0,6122 € - 0,6122 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
19.1 mm
117.1 mm
Čierna
8.2 kg
skrutkovacie a samolepiace
0,096 € - 0,1185 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
28.5 mm
155.5 mm
Natural
250.0 kg
Zatlačením
  • z/zo 5
Viazacie pásky 132.0 mm 30.0 mm PA Čierna

10253588

Cenové rozpätie
0,1206 € - 0,1085 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
Viazacie pásky 131.0 mm 30.0 mm PA Prírodná

10253533

Cenové rozpätie
0,1206 € - 0,1085 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
Viazacie pásky 185.0 mm 40.0 mm PA Červená

10108383


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.1 kg
  • Celková dĺžka
    185.0 mm
Viazacie pásky 185.0 mm 40.0 mm PA Modrá

10108369


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.1 kg
  • Celková dĺžka
    185.0 mm
Viazacie pásky 185.0 mm 40.0 mm PA Biela

10108390


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.1 kg
  • Celková dĺžka
    185.0 mm
Viazacie pásky 117.1 mm 19.1 mm PA Čierna

10036235

Cenové rozpätie
0,6122 € - 0,6122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Spôsob montáže
    skrutkovacie a samolepiace
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.2 kg
  • Celková dĺžka
    117.1 mm
Viazacie pásky 155.5 mm 28.5 mm PA Prírodná

10315767

Cenové rozpätie
0,1185 € - 0,096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    250.0 kg