Menu Hľadať

Viazacie pásky s popisovacím štítkom

Vo výrobe

Majú všetky výhody, ktoré poskytujú štandardné viazacie pásky, a navyše majú identifikačný štítok na popisovanie.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Poloha štítku Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Kúpiť
0,3053 € - 0,3388 € Požiadajte o dodací termin tu
Below Head
75.0 mm
270.0 mm
0,0992 € - 0,1102 € Požiadajte o dodací termin tu
Above Head
25.0 mm
130.0 mm
0,0661 € - 0,0735 € Požiadajte o dodací termin tu
Below Head
25.0 mm
100.0 mm
10253410 0,1241 € - 0,1378 € Požiadajte o dodací termin tu
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
0,1506 € - 0,1659 € Požiadajte o dodací termin tu
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
0,2286 € - 0,4197 € Požiadajte o dodací termin tu
Above Head
50.0 mm
200.0 mm
0,1979 € - 0,3597 € Požiadajte o dodací termin tu
Above Head
50.0 mm
210.0 mm
0,0669 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
Above Head
25.0 mm
111.5 mm
0,0896 € - 0,177 € Požiadajte o dodací termin tu
Above Head
20.0 mm
110.0 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 270.0 mm 75.0 mm PA Prírodná

10253441

Cenové rozpätie
0,3388 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Poloha štítku
    Below Head
  • Šírka pásu
    4.6 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 130.0 mm 25.0 mm PA Prírodná

10253458

Cenové rozpätie
0,1102 € - 0,0992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Poloha štítku
    Above Head
  • Šírka pásu
    2.5 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 100.0 mm 25.0 mm PA Prírodná

10253403

Cenové rozpätie
0,0735 € - 0,0661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Poloha štítku
    Below Head
  • Šírka pásu
    2.5 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 200.0 mm 50.0 mm PA Prírodná

10253410

Cenové rozpätie
0,1378 € - 0,1241 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Poloha štítku
    Below Head
  • Šírka pásu
    2.5 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 200.0 mm 50.0 mm PA Prírodná

10253434

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Poloha štítku
    Below Head
  • Šírka pásu
    4.6 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 200.0 mm 50.0 mm PA Prírodná

10331071

Cenové rozpätie
0,4197 € - 0,2286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Poloha štítku
    Above Head
  • Šírka pásu
    2.5 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 9.0 mm 20.0 mm PA Prírodná

10331095

Cenové rozpätie
0,3597 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Poloha štítku
    Above Head
  • Šírka pásu
    2.5 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 111.5 mm 25.0 mm PA Prírodná

10253427

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0669 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Poloha štítku
    Above Head
  • Šírka pásu
    2.5 mm
Viazacia páska s popisovacím štítkom 110.0 mm 20.0 mm PA Prírodná

10331088

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,0896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Poloha štítku
    Above Head
  • Šírka pásu
    2.5 mm