Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Skupina SR: SR2001
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál háčika | Farba | Celková dĺžka | Celková šírka | With Buckle? | With Screw Hole? | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10214831 | 10,4165 € - 10,4165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PE, PP
|
Čierna
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Áno
|
No
|
|
0,692 € - 0,7689 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Yes
|
||
2,3015 € - 2,5452 € | 100 Na sklade |
Polyamid
|
Čierna
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nie
|
No
|
||
0,9196 € - 1,0218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Grey
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
No
|
||
0,7223 € - 0,8026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Grey
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
No
|
||
0,6992 € - 0,7769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Grey
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
No
|
||
0,6986 € - 0,6986 € | 100 Na sklade |
PE, PP
|
Čierna
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nie
|
Yes
|
||
0,7087 € - 0,7874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Yes
|
||
1,2593 € - 1,3993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Grey
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||
1,1517 € - 1,2797 € | 6760 Na sklade |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Yes
|
||
1,2594 € - 1,3994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Zelená
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||
1,2621 € - 1,4023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Modrá
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||
1,618 € - 1,7977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Grey
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||
0,6425 € - 0,7139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
No
|
||
2,3156 € - 2,5729 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Grey
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||
3,2131 € - 3,5702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||
1,2591 € - 1,399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Zelená
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Yes
|
||
1,2621 € - 1,4023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Žltá
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||
1,3396 € - 1,4885 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Grey
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||
1,1141 € - 1,1141 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PE, PP
|
Čierna
|
8.858 in
225.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nie
|
Yes
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku