Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.
Skupina SR: SR1747
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,5652 € - 1,1411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,2879 € - 0,5798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
0,803 € - 1,5454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
0,2304 € - 0,256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
0,2349 € - 0,261 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
0,2979 € - 0,331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
0,4255 € - 0,4728 € | 400 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,3056 € - 0,3396 € | 946 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,8887 € - 0,9875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
1,0615 € - 1,1794 € | 1100 Na sklade |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,6476 € - 0,7195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
0,4585 € - 0,5095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
0,6167 € - 0,6852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
1,0109 € - 1,1233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
1,275 € - 1,4167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
0,5718 € - 0,6354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
1,0615 € - 1,1794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,6549 € - 0,7277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
0,4585 € - 0,5095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
0,2304 € - 0,256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku