For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.
Skupina SR: SR1747
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,087 € - 0,1677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,6789 € - 1,3736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
0,2404 € - 0,4635 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,4795 € - 0,9655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,169 € - 0,3248 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
1,7038 € - 1,9151 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku