Menu Hľadať

Vidlicový čap s otvorom 50.0 58.0 115.0 Oceľ

Tento oceľový vidlicový čap s otvorom má na jednom konci plochú hlavu a na druhom konci otvor vyvŕtaný cez kolík tela. Dá sa uzamknúť a upevniť pomocou závlačky alebo pružinového čapu. Jeho oceľový materiál poskytuje pevnosť a odolnosť, jednoducho sa inštaluje, priemer otvoru Ø50x115.
Nový kód produktu:

20192747

Starý kód produktu:

20192747

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h11 50.0
d2 tol. h14 58.0
d3 tol. h14 10.0
l2 ±0.5 103.0
l4 6.0
Hmotnosť g 1846.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás