Menu Hľadať

Vidlicové prídržné klipy

Vo výrobe

Tieto vidlicové prídržné klipy sa používajú na uchytenie vidlicového čapu na mieste, čím poskytujú spoľahlivé a pohodlné zachovanie integrity mechanických spojov.

Majú dizajn slučky alebo tvaru U, čím obopnú základňu strmeňového spoja, uzamknú ho na mieste a bránia neúmyselnému rozpojeniu, čo vedie k úhľadnej kompaktnej zostave. Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť odolávať veľkým hmotnostiam, ako aj odolnosť proti opotrebovaniu a korózii.

Ľahká montáž a odpojenie od strmeňového spoja. Používané v rôznych aplikáciách pre riadiace spojovacie prvky, závesné systémy a ovládacie mechanizmy v automobilovom priemysle, výrobe a stavebníctve.

  • Držia vidlicový čap na mieste, čím poskytujú spoľahlivé a pohodlné zachovanie integrity mechanických spojov.
  • Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť odolávať veľkým hmotnostiam, odolnosť proti opotrebovaniu a korózii.
  • Majú dizajn slučky alebo tvaru U, čím obopnú základňu strmeňového spoja a uzamknú ho na mieste.
Materiál: Igumid G, Oceľ Skupina SR: SRR3437, SRR3435

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vidlice d1 tol. h11 h1 Materiál h3 h2 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
12x48
12.0
48.0
Oceľ
71.0
79.0
28.0
Požiadajte o dodací termin tu
4x8
4.0
8.0
Oceľ
15.0
19.0
9.0
0,87 € - 1,24 € Požiadajte o dodací termin tu
4x8
4.0
8.0
Igumid G
15.0
19.0
9.5
Požiadajte o dodací termin tu
12x24
12.0
24.0
Oceľ
46.0
55.0
28.0
  • z/zo 2
Vidlicová prídržná svorka 12x48 12.0 48.0 Oceľ

20212278


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
Vidlicová prídržná svorka 4x8 4.0 8.0 Oceľ

20212179


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Vidlicová prídržná svorka 4x8 4.0 8.0 Igumid G

20212339

Cenové rozpätie
1,24 € - 0,87 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Vidlicová prídržná svorka 12x24 12.0 24.0 Oceľ

20212261


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0