Menu Hľadať

Vozíky bez príruby - nízke

Vo výrobe

Tieto nízkoprofilové vozíky bez príruby sú lineárne ložiská používané pre aplikácie s presným lineárnym pohybom a veľkým namáhaním. Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Štvorradový kontakt s protiľahlou koľajnicou ponúka rovnakú nosnosť bez ohľadu na to, či zaťaženie tlačí na vozík alebo z neho visí.

Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie, ale možno ho montovať iba zhora. Guličkové držiaky vozíkov umožňujú tichšiu prevádzku a zlepšujú mazanie systému. Zaisťujú, že guličky zostanú na mieste, ak by sa vozík omylom odstránil z koľajnice.

Ich nízky profil poskytuje ešte menšie kompaktné riešenie v porovnaní so štandardnými lineárnymi vozíkmi bez príruby. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane zariadení špeciálneho účelu, automatizácie, systémov manipulácie s materiálom, zdravotníckych prístrojov atď.

  • Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť.
  • Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie v porovnaní s vozíkmi s prírubou.
  • Ich nízky profil poskytuje ešte menšie kompaktné riešenie v porovnaní so štandardnými lineárnymi vozíkmi bez príruby.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1016UL

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť koľajnice h2 h1 w1 l2 l1 d1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
7.0
42.0
60.0
37.2
64.2
M8
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
7.0
42.0
60.0
67.8
94.8
M8
Požiadajte o dodací termin tu
45.0
8.9
60.0
86.0
110.0
145.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
55.0
12.7
70.0
100.0
116.0
155.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
7.5
48.0
70.0
92.5
123.5
M8
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
7.5
48.0
70.0
80.5
111.5
M8
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
7.5
48.0
70.0
44.5
75.5
M8
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
5.8
33.0
48.0
32.3
54.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
4.5
28.0
42.0
27.5
48.3
M5
Požiadajte o dodací termin tu
15.0
3.3
24.0
34.0
22.2
40.6
M4
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
7.0
42.0
60.0
103.5
130.5
M8
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
5.8
33.0
48.0
57.5
79.2
M6
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
7.0
42.0
60.0
78.0
105.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
4.5
28.0
42.0
48.5
69.3
M5
Požiadajte o dodací termin tu
15.0
3.3
24.0
34.0
40.2
58.6
M4
Požiadajte o dodací termin tu
15.0
3.0
24.0
34.0
47.7
66.1
M4
Požiadajte o dodací termin tu
55.0
12.7
70.0
100.0
171.0
210.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
45.0
8.9
60.0
86.0
94.0
129.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
7.5
48.0
70.0
122.5
153.5
M8
Požiadajte o dodací termin tu
55.0
12.7
70.0
100.0
154.0
193.0
M12
  • z/zo 2
Vozík bez príruby 30.0 64.2 60.0 Oceľ

20158958


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    30.0
  • l1
    64.2
  • h1
    42.0
  • l2
    37.2
  • w1
    60.0
Vozík bez príruby 30.0 94.8 60.0 Oceľ

20158965


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Vozík bez príruby 45.0 145.0 86.0 Oceľ

20159030


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Vozík bez príruby 55.0 155.0 100.0 Oceľ

20159054


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Vozík bez príruby 35.0 123.5 70.0 Oceľ

20158989


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Vozík bez príruby 35.0 111.5 70.0 Oceľ

20159009


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Vozík bez príruby 35.0 75.5 70.0 Oceľ

20158996


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    35.0
  • l1
    75.5
  • h1
    48.0
  • l2
    44.5
  • w1
    70.0
Vozík bez príruby 25.0 54.0 48.0 Oceľ

20158934


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    25.0
  • l1
    54.0
  • h1
    33.0
  • l2
    32.3
  • w1
    48.0
Vozík bez príruby 20.0 48.3 42.0 Oceľ

20158910


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    20.0
  • l1
    48.3
  • h1
    28.0
  • l2
    27.5
  • w1
    42.0
Vozík bez príruby 15.0 40.6 34.0 Oceľ

20158880


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    15.0
  • l1
    40.6
  • h1
    24.0
  • l2
    22.2
  • w1
    34.0
Vozík bez príruby 30.0 130.5 60.0 Oceľ

20158972


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Vozík bez príruby 25.0 79.2 48.0 Oceľ

20158927


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    33.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Vozík bez príruby 30.0 105.0 60.0 Oceľ

20158941


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Vozík bez príruby 20.0 69.3 42.0 Oceľ

20158903


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    28.0
  • l2
    48.5
  • w1
    42.0
Vozík bez príruby 15.0 58.6 34.0 Oceľ

20158897


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Vozík bez príruby 15.0 66.1 34.0 Oceľ

20158873


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    34.0
Vozík bez príruby 55.0 210.0 100.0 Oceľ

20159078


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0
Vozík bez príruby 45.0 129.0 86.0 Oceľ

20159023


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Vozík bez príruby 35.0 153.5 70.0 Oceľ

20159016


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Vozík bez príruby 55.0 193.0 100.0 Oceľ

20159061


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0