Menu Hľadať

Vozíky bez príruby - nízke

Vo výrobe

Tieto nízkoprofilové vozíky bez príruby sú lineárne ložiská používané pre aplikácie s presným lineárnym pohybom a veľkým namáhaním. Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Štvorradový kontakt s protiľahlou koľajnicou ponúka rovnakú nosnosť bez ohľadu na to, či zaťaženie tlačí na vozík alebo z neho visí.

Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie, ale možno ho montovať iba zhora. Guličkové držiaky vozíkov umožňujú tichšiu prevádzku a zlepšujú mazanie systému. Zaisťujú, že guličky zostanú na mieste, ak by sa vozík omylom odstránil z koľajnice.

Ich nízky profil poskytuje ešte menšie kompaktné riešenie v porovnaní so štandardnými lineárnymi vozíkmi bez príruby. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane zariadení špeciálneho účelu, automatizácie, systémov manipulácie s materiálom, zdravotníckych prístrojov atď.

  • Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť.
  • Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie v porovnaní s vozíkmi s prírubou.
  • Ich nízky profil poskytuje ešte menšie kompaktné riešenie v porovnaní so štandardnými lineárnymi vozíkmi bez príruby.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1016UL

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť koľajnice h2 h1 w1 l2 l1 d1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
45.0
8.9
60.0
86.0
110.0
145.0
M10
  • z/zo 2
Vozík bez príruby 45.0 145.0 86.0 Oceľ

20159030


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0