Tieto vozíky s lineárnym puzdrom sa používajú v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí. Puzdro ponúka jednoduché riešenie pri montáži tohto vozíka na pohyblivú časť v aplikácii.
Hliníkové puzdro pomáha udržiavať nízku hmotnosť, guličky z tvrdenej ocele vo vnútri puzdra preberajú zaťaženie a uľahčujú pohyb. Používajú sa len na tvrdené lineárne hriadele.
Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Pre aplikácie s vyššími teplotami až do +120 C je však možné poskytnúť oceľové držiaky guličiek bez koncových tesnení. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.
Skupina SR: SRL1751, SRL1750
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 tol H6 | h1 | Materiál guľôčkovej formy | d3 | l1 | Typ/prevedenie vozíka | d2 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Long
|
M5x12
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Long
|
M5x10
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Standard
|
M5x12
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Short
|
M6x12
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Normal
|
M5x10
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
58.0
|
Long
|
M4x8
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
39.0
|
Normal
|
M5x10
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Short
|
M4x8
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
58.0
|
Long
|
M4x8
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Long
|
M5x12
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
67.0
|
Normal
|
M8x18
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
53.0
|
Normal
|
M6x12
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Long
|
M5x10
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
90.0
|
Standard
|
M10x25
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Standard
|
M8x18
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
136.0
|
Long
|
M8x18
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Long
|
M6x12
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Long
|
M8x18
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
28.3
|
Short
|
M6x12
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Short
|
M5x12
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku