Menu Hľadať

Vozíky pre lineárne vedenie - uzavreté

Vo výrobe

Tieto vozíky s lineárnym puzdrom sa používajú v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí. Puzdro ponúka jednoduché riešenie pri montáži tohto vozíka na pohyblivú časť v aplikácii.

Hliníkové puzdro pomáha udržiavať nízku hmotnosť, guličky z tvrdenej ocele vo vnútri puzdra preberajú zaťaženie a uľahčujú pohyb. Používajú sa len na tvrdené lineárne hriadele.

Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Pre aplikácie s vyššími teplotami až do +120 C je však možné poskytnúť oceľové držiaky guličiek bez koncových tesnení. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.

  • Používajú sa v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí.
  • Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C.
  • Udržiavajú váhu, prenášajú zaťaženie a uľahčujú pohyb.
Skupina SR: SRL1751, SRL1750

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
54 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol H6 h1 Materiál guľôčkovej formy d3 l1 Typ/prevedenie vozíka d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
59.5
Resin
6.8
76.0
Standard
M8x18
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Long
M8x18
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Short
M6x12
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Short
M5x10
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Long
M8x18
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
30.0
Stainless
4.3
77.0
Long
M5x10
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Normal
M4x8
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
59.5
Resin
6.8
48.4
Short
M8x18
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
38.5
Stainless
4.3
22.3
Short
M5x12
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Short
M8x18
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
102.0
Resin
8.6
110.0
Standard
M10x25
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Standard
M5x10
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Short
M5x10
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Short
M8x18
  • z/zo 3
Vozík pre lineárne vedenie 76.0 M8x18 78.0 Hliník

20262808


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Standard
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    76.0
  • d2
    M8x18
Vozík pre lineárne vedenie 154.0 M8x18 78.0 Hliník

20263102


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Long
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    154.0
  • d2
    M8x18
Vozík pre lineárne vedenie 28.3 M6x12 54.0 Hliník

20262976


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Short
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Vozík pre lineárne vedenie 20.3 M5x10 44.0 Hliník

20263126


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Short
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Vozík pre lineárne vedenie 136.0 M8x18 76.0 Hliník

20263041


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Long
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Vozík pre lineárne vedenie 77.0 M5x10 44.0 Hliník

20262907


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Long
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Vozík pre lineárne vedenie 30.0 M4x8 34.0 Hliník

20263232


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Normal
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Vozík pre lineárne vedenie 48.4 M8x18 78.0 Hliník

20263171


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Short
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    48.4
  • d2
    M8x18
Vozík pre lineárne vedenie 22.3 M5x12 50.0 Hliník

20263096


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Short
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Vozík pre lineárne vedenie 40.4 M8x18 76.0 Hliník

20263058


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Short
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Vozík pre lineárne vedenie 110.0 M10x25 122.0 Hliník

20262921


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Standard
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x25
Vozík pre lineárne vedenie 39.0 M5x10 44.0 Hliník

20263287


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Standard
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Vozík pre lineárne vedenie 20.3 M5x10 44.0 Hliník

20263003


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Short
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Vozík pre lineárne vedenie 40.4 M8x18 76.0 Hliník

20263157


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Short
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18