Tieto vozíky s otvoreným lineárnym guľovým puzdrom sa používajú v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí. Používajú sa iba s hriadeľmi z kalenej ocele a guľové ložiská umožňujú hladký pohyb vozíka po koľajnici. Sú obzvlášť užitočné pre ťažké váhy a aplikácie s dlhým zdvihom.
Hliníkové puzdro pomáha udržiavať nízku hmotnosť, guličky z tvrdenej ocele vo vnútri puzdra preberajú zaťaženie a uľahčujú pohyb. Používajú sa len na tvrdené lineárne hriadele.
Tvar bez príruby umožňuje jednoduchú kompaktnú montáž a integráciu do existujúcich systémov. Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.
Skupina SR: SRL1752
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
60.0
|
50.0
|
91.0
|
113.0
|
110.0
|
M10x20
|
25.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
62.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
50.0
|
40.0
|
72.0
|
92.0
|
90.0
|
M10x20
|
20.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
42.0
|
30.0
|
56.0
|
75.0
|
70.0
|
M8x18
|
15.0
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku