Menu Hľadať

Vypínač - zatláčací / zapustený / plastový

Na sklade

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie usporiadania obvodu Farba Kúpiť
36,0047 € - 81,1154 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO
Čierna
18,7414 € - 43,7496 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Biela
24,2774 € - 56,6051 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Žltá
19,6618 € - 45,8872 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Červená
17,5561 € - 40,1184 € Požiadajte o dodací termin tu
1NC
Červená
15,9944 € - 17,7653 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Modrá
23,6639 € - 55,2287 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Modrá
20,8888 € - 48,7571 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Biela
24,2774 € - 56,6051 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Biela
10,3747 € - 11,5181 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO
Žltá
17,9605 € - 40,1184 € Požiadajte o dodací termin tu
1NC
Červená
17,0262 € - 38,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
1NC
Červená
15,0601 € - 35,1402 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Žltá
36,0047 € - 81,1154 € Požiadajte o dodací termin tu
2NO
Čierna
22,2276 € - 51,8611 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Žltá
23,0503 € - 53,7646 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Červená
15,9944 € - 17,7653 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Biela
17,7653 € - 40,5283 € Požiadajte o dodací termin tu
1NC
Červená
15,9944 € - 17,7653 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Červená
10,3747 € - 11,5181 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO
Modrá
  • z/zo 5
Ručný spínač 1NO 4 A Čierna IP 50

10212219

Cenové rozpätie
81,1154 € - 36,0047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Biela IP 65

10212486

Cenové rozpätie
43,7496 € - 18,7414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Žltá IP 65

10212561

Cenové rozpätie
56,6051 € - 24,2774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Červená IP 50

10212646

Cenové rozpätie
45,8872 € - 19,6618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Núdzové zastavenie 1NC 4 A Červená PA

10211670

Cenové rozpätie
40,1184 € - 17,5561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Modrá IP 65

10212400

Cenové rozpätie
17,7653 € - 15,9944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Modrá IP 65

10212554

Cenové rozpätie
55,2287 € - 23,6639 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Biela IP 50

10212639

Cenové rozpätie
48,7571 € - 20,8888 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Biela IP 65

10212530

Cenové rozpätie
56,6051 € - 24,2774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Ručný spínač 1NO 4 A Žltá IP 65

10212042

Cenové rozpätie
11,5181 € - 10,3747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Núdzové zastavenie 1NC 4 A Červená PA

10211663

Cenové rozpätie
40,1184 € - 17,9605 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Núdzové zastavenie 1NC 4 A Červená PA

10211656

Cenové rozpätie
38,0686 € - 17,0262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Žltá IP 50

10212615

Cenové rozpätie
35,1402 € - 15,0601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Ručný spínač 2NO 4 A Čierna IP 50

10212226

Cenové rozpätie
81,1154 € - 36,0047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    2NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Žltá IP 65

10212462

Cenové rozpätie
51,8611 € - 22,2276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Červená IP 65

10212547

Cenové rozpätie
53,7646 € - 23,0503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Biela IP 65

10212387

Cenové rozpätie
17,7653 € - 15,9944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Núdzové zastavenie 1NC 4 A Červená PA

10211687

Cenové rozpätie
40,5283 € - 17,7653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Červená IP 65

10212394

Cenové rozpätie
17,7653 € - 15,9944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Ručný spínač 1NO 4 A Modrá IP 65

10212035

Cenové rozpätie
11,5181 € - 10,3747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm