Menu Hľadať

Zacvakávacia rozpierka

Na sklade

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
26 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer tela Maximálna hrúbka panela Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Veľkosť otvoru Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1247 € - 0,1386 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1133 € - 0,1259 € 33700 Na sklade
0,1478 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2597 € - 0,3211 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1294 € - 0,1575 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1492 € - 0,1658 € 4000 Na sklade
0,2663 € - 0,329 € 1200 Na sklade
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1154 € - 0,1408 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1478 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1616 € - 0,1796 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1231 € - 0,1368 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1453 € - 0,1614 € 5000 Na sklade
0,1156 € - 0,1284 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 2
Dištančná matica 12.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017319

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 12.7 mm (L) Polyamid Prírodná

10017456

Cenové rozpätie
0,1386 € - 0,1247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 4.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017371

Cenové rozpätie
0,1259 € - 0,1133 €

Úroveň zásob
33700 Na sklade
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 15.9 mm (L) Polyamid Prírodná

10017258

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 3.2 mm (L) Polyamid Prírodná

10636749

Cenové rozpätie
0,3211 € - 0,2597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.2 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančná matica 15.9 mm (L) Polyamid Prírodná

10017265

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 9.5 mm (L) Polyamid Prírodná

10017425

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 4.8 mm (L) Polyamid Prírodná

10017357

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 4.8 mm (L) Polyamid Prírodná

10017340

Cenové rozpätie
0,1658 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 4.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017388

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 8.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017401

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 25.4 mm (L) Polyamid Prírodná

10017326

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 19.1 mm (L) Polyamid Prírodná

10017289

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 12.7 mm (L) Polyamid Prírodná

10017463

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 10.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017272

Cenové rozpätie
0,1796 € - 0,1616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 8.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017487

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 9.5 mm (L) Polyamid Prírodná

10017418

Cenové rozpätie
0,1368 € - 0,1231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 19.1 mm (L) Polyamid Prírodná

10017296

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 3.2 mm (L) Polyamid Prírodná

10017333

Cenové rozpätie
0,1614 € - 0,1453 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 6.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017432

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790