Menu Hľadať

Zacvakávacia rozpierka

Na sklade

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
26 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer tela Maximálna hrúbka panela Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Veľkosť otvoru Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1473 € - 0,1636 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1478 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1156 € - 0,1284 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2597 € - 0,3211 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1226 € - 0,1362 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 2
Dištančná matica 8.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017470

Cenové rozpätie
0,1636 € - 0,1473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 8.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017395

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 6.4 mm (L) Polyamid Prírodná

10017364

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 6.4 mm (L) Polyamid Prírodná

10636787

Cenové rozpätie
0,3211 € - 0,2597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančná matica 6.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017449

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančná matica 12.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017302

Cenové rozpätie
0,1362 € - 0,1226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790