Menu Hľadať

Záslepky montážnych otvorov káblových vývodiek

Na sklade

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Skupina SR: SR1782

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Kúpiť
0,668 € - 0,7711 € Požiadajte o dodací termin tu
M50
0,2942 € - 0,3374 € 725 Na sklade
M32
0,5117 € - 0,5982 € Požiadajte o dodací termin tu
PG29
0,654 € - 0,7711 € 8 Na sklade
PG36
0,9426 € - 1,1057 € 21 Na sklade
PG48
10265222 0,5982 € - 0,5982 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
0,3374 € - 0,3374 € 600 Na sklade
M32
1,1128 € - 1,3373 € 8 Na sklade
PG13.5
1,0207 € - 1,2284 € Požiadajte o dodací termin tu
PG11
11,9679 € - 19,4261 € Požiadajte o dodací termin tu
PG42
0,4224 € - 0,4727 € 50 Na sklade
M12
1,1671 € - 1,9239 € 8 Na sklade
M20
  • z/zo 3
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M50 13.0 mm 56.0 mm PA

10265314

Cenové rozpätie
0,7711 € - 0,668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Celkový priemer
    56.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M32 10.0 mm 38.0 mm PA

10265291

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2942 €

Úroveň zásob
725 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Celkový priemer
    38.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG29 11.0 mm 44.0 mm PA

10265147

Cenové rozpätie
0,5982 € - 0,5117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Celkový priemer
    44.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Dĺžka závitu
    11.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG36 13.0 mm 55.0 mm PA

10265154

Cenové rozpätie
0,7711 € - 0,654 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Celkový priemer
    55.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG48 14.0 mm 68.0 mm PA

10265161

Cenové rozpätie
1,1057 € - 0,9426 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Celkový priemer
    68.0 mm
  • Celková dĺžka
    19.5 mm
  • Dĺžka závitu
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M40 11.0 mm 46.0 mm PA

10265222

Cenové rozpätie
0,5982 € - 0,5982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    46.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Dĺžka závitu
    11.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M32 10.0 mm 38.0 mm PA

10265215

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    38.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG13.5 6.5 mm 22.0 mm Mosadz

10588680

Cenové rozpätie
1,3373 € - 1,1128 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Celková dĺžka
    9.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG11 6.0 mm 20.0 mm Mosadz

10267257

Cenové rozpätie
1,2284 € - 1,0207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    9.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG42 9.5 mm 55.5 mm Mosadz

10267271

Cenové rozpätie
19,4261 € - 11,9679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Celkový priemer
    55.5 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M12 5.0 mm 14.0 mm Mosadz

10267295

Cenové rozpätie
0,4727 € - 0,4224 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M20 6.5 mm 22.0 mm Mosadz

10267318

Cenové rozpätie
1,9239 € - 1,1671 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Plný materiál
    Mosadz