Menu Hľadať

Zaslepovacie zátky

Na sklade

Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.

They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Three materials are available: TPE withstands temperatures up to 203F (95C). TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.

  • Material: Nylon, PVC, PA, Copolyester, Silicone, LDPE, TPE, EBA, TPR
  • Colour: Black, Grey, White, Clear, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D d1 Materiál H T1 Typ Kúpiť
0,0482 € - 0,079 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
1.0 mm
2
0,0417 € - 0,0579 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
3.5 mm
EBA
12.0 mm
1.0 mm
2
0,0373 € - 0,0817 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
EBA
2.0 mm
2
0,0737 € - 0,0737 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
1.7 mm
2
0,0283 € - 0,0724 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
TPE
1.0 mm
2
0,118 € - 0,118 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
EBA
3.0 mm
2
0,0671 € - 0,1522 € 2000 Na sklade
9.3 mm
9.3 mm
TPR
4.6 mm
1.6 mm
1
0,1159 € - 0,2304 € 900 Na sklade
22.0 mm
19.0 mm
PVC
7.5 mm
1.6 mm
1
0,1189 € - 0,236 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
18.5 mm
PVC
7.0 mm
1.3 mm
1
0,5173 € - 1,2123 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
27.5 mm
TPR
8.7 mm
2.4 mm
1
0,1743 € - 0,1743 € 4000 Na sklade
22.0 mm
19.0 mm
TPR
7.5 mm
1.6 mm
1
0,4741 € - 1,0454 € 1000 Na sklade
38.2 mm
35.4 mm
TPR
8.8 mm
3.1 mm
1
0,4895 € - 0,4895 € 1000 Na sklade
57.5 mm
52.6 mm
PVC
12.4 mm
1.6 mm
1
0,2272 € - 0,4509 € 1370 Na sklade
32.0 mm
28.3 mm
PVC
9.0 mm
2.4 mm
1
0,0619 € - 0,1227 € 2000 Na sklade
14.5 mm
10.6 mm
PVC
4.0 mm
0.8 mm
1
0,3708 € - 0,732 € 1588 Na sklade
43.7 mm
43.0 mm
PVC
8.2 mm
1.6 mm
1
0,3499 € - 0,694 € 540 Na sklade
38.2 mm
35.4 mm
PVC
7.0 mm
0.8 mm
1
0,1492 € - 0,2958 € 6200 Na sklade
25.0 mm
22.0 mm
PVC
6.5 mm
1.6 mm
1
0,1882 € - 0,4246 € 3500 Na sklade
25.0 mm
22.0 mm
TPR
6.5 mm
1.6 mm
1
0,8185 € - 1,8009 € 700 Na sklade
57.5 mm
52.6 mm
TPR
12.4 mm
1.6 mm
1
  • z/zo 3
Zaslepovacia zátka 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Čierna

10105412

Cenové rozpätie
0,079 € - 0,0482 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Materiál
    EBA
Zaslepovacia zátka 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Čierna

10105405

Cenové rozpätie
0,0579 € - 0,0417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.5 mm
  • T1
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Materiál
    EBA
Zaslepovacia zátka 7.0 mm 2.0 mm EBA Čierna

10105436

Cenové rozpätie
0,0817 € - 0,0373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Materiál
    EBA
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Zaslepovacia zátka 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Čierna

10105429

Cenové rozpätie
0,0737 € - 0,0737 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • Materiál
    EBA
Zaslepovacia zátka 8.0 mm 15.0 mm TPE Čierna

10105450

Cenové rozpätie
0,0724 € - 0,0283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiál
    TPE
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Zaslepovacia zátka 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Čierna

10105443

Cenové rozpätie
0,118 € - 0,118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    19.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Materiál
    EBA
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Zaslepovacia zátka 4.7 mm 9.3 mm 1.6 mm TPR Čierna

10090046

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.3 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 15.5 mm 22.0 mm 1.6 mm PVC Čierna

10069769

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,1159 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 16.3 mm 20.0 mm 1.3 mm PVC Čierna

10087411

Cenové rozpätie
0,236 € - 0,1189 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    18.5 mm
  • T1
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 27.5 mm 30.0 mm 2.4 mm TPR Čierna

10090138

Cenové rozpätie
1,2123 € - 0,5173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    27.5 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 15.5 mm 22.0 mm 1.6 mm TPR Čierna

10090091

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 35.4 mm 38.2 mm 3.1 mm TPR Čierna

10090176

Cenové rozpätie
1,0454 € - 0,4741 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    35.4 mm
  • T1
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    8.8 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 51.5 mm 57.5 mm 1.6 mm PVC Čierna

10070499

Cenové rozpätie
0,4895 € - 0,4895 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    52.6 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 25.4 mm 32.0 mm 2.4 mm PVC Čierna

10079102

Cenové rozpätie
0,4509 € - 0,2272 €

Úroveň zásob
1370 Na sklade
Atribúty
  • d1
    28.3 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 8.0 mm 14.5 mm 0.8 mm PVC Čierna

10072400

Cenové rozpätie
0,1227 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.6 mm
  • T1
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 38.2 mm 43.7 mm 1.6 mm PVC Čierna

10072554

Cenové rozpätie
0,732 € - 0,3708 €

Úroveň zásob
1588 Na sklade
Atribúty
  • d1
    43.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 31.5 mm 38.2 mm 0.8 mm PVC Čierna

10081815

Cenové rozpätie
0,694 € - 0,3499 €

Úroveň zásob
540 Na sklade
Atribúty
  • d1
    35.4 mm
  • T1
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 20.0 mm 25.0 mm 1.6 mm PVC Čierna

10071168

Cenové rozpätie
0,2958 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    22.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 20.0 mm 25.0 mm 1.6 mm TPR Čierna

10090114

Cenové rozpätie
0,4246 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    22.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 52.6 mm 57.5 mm 1.6 mm TPR Čierna

10090190

Cenové rozpätie
1,8009 € - 0,8185 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • d1
    52.6 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • Materiál
    TPR