Menu Hľadať

Zaslepovacie zátky

Na sklade

Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.

They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Three materials are available: TPE withstands temperatures up to 203F (95C). TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.

  • Material: Nylon, PVC, PA, Copolyester, Silicone, LDPE, TPE, EBA, TPR
  • Colour: Black, Grey, White, Clear, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D d1 Materiál H T1 Typ Kúpiť
0,1561 € - 0,3338 € 1000 Na sklade
20.0 mm
18.4 mm
PVC
7.0 mm
1.3 mm
1
0,1492 € - 0,2958 € 500 Na sklade
25.0 mm
22.0 mm
PVC
6.5 mm
1.6 mm
1
0,0524 € - 0,1042 € 40000 Na sklade
9.5 mm
9.5 mm
PVC
5.0 mm
1.6 mm
1
10079430 0,1882 € - 0,3718 € 7858 Na sklade
28.5 mm
26.7 mm
PVC
8.2 mm
2.4 mm
1
0,3499 € - 0,694 € Požiadajte o dodací termin tu
38.2 mm
35.4 mm
PVC
7.5 mm
1.6 mm
1
0,4895 € - 0,4895 € 1000 Na sklade
57.5 mm
52.6 mm
PVC
12.4 mm
1.6 mm
1
0,2272 € - 0,4509 € 1370 Na sklade
32.0 mm
28.3 mm
PVC
9.0 mm
2.4 mm
1
0,5173 € - 1,2123 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
27.5 mm
TPR
8.7 mm
2.4 mm
1
0,1743 € - 0,1743 € 4000 Na sklade
22.0 mm
19.0 mm
TPR
7.5 mm
1.6 mm
1
0,4741 € - 1,0454 € 1000 Na sklade
38.2 mm
35.4 mm
TPR
8.8 mm
3.1 mm
1
0,041 € - 0,1479 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
9.5 mm
TPR
5.0 mm
1.6 mm
1
0,0977 € - 0,3103 € 2750 Na sklade
20.0 mm
18.4 mm
TPR
7.0 mm
1.3 mm
1
0,1882 € - 0,4246 € 3500 Na sklade
25.0 mm
22.0 mm
TPR
6.5 mm
1.6 mm
1
0,8185 € - 1,8009 € 700 Na sklade
57.5 mm
52.6 mm
TPR
12.4 mm
1.6 mm
1
0,2161 € - 0,6384 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
28.3 mm
TPR
9.0 mm
1.6 mm
1
0,3165 € - 0,6999 € 1557 Na sklade
32.0 mm
28.3 mm
TPR
9.0 mm
2.4 mm
1
0,2328 € - 0,5299 € 7450 Na sklade
28.5 mm
26.7 mm
TPR
8.2 mm
2.4 mm
1
0,0935 € - 0,1856 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
1.2 mm
1
0,1882 € - 0,4246 € 9730 Na sklade
25.0 mm
22.0 mm
TPR
6.5 mm
1.6 mm
1
0,4169 € - 0,9838 € 3600 Na sklade
38.2 mm
35.4 mm
TPR
7.5 mm
1.6 mm
1
  • z/zo 3
Zaslepovacia zátka 14.9 mm 20.0 mm 1.3 mm PVC Čierna

10082225

Cenové rozpätie
0,3338 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    18.4 mm
  • T1
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 19.0 mm 25.0 mm 1.6 mm PVC Čierna

10071731

Cenové rozpätie
0,2958 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    22.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm PVC Čierna

10072387

Cenové rozpätie
0,1042 € - 0,0524 €

Úroveň zásob
40000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 22.0 mm 28.5 mm 2.4 mm PVC Čierna

10079430

Cenové rozpätie
0,3718 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
7858 Na sklade
Atribúty
  • d1
    26.7 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 31.5 mm 38.2 mm 1.6 mm PVC Čierna

10074312

Cenové rozpätie
0,694 € - 0,3499 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    35.4 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 51.5 mm 57.5 mm 1.6 mm PVC Čierna

10070499

Cenové rozpätie
0,4895 € - 0,4895 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    52.6 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 25.4 mm 32.0 mm 2.4 mm PVC Čierna

10079102

Cenové rozpätie
0,4509 € - 0,2272 €

Úroveň zásob
1370 Na sklade
Atribúty
  • d1
    28.3 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 27.5 mm 30.0 mm 2.4 mm TPR Čierna

10090138

Cenové rozpätie
1,2123 € - 0,5173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    27.5 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 15.5 mm 22.0 mm 1.6 mm TPR Čierna

10090091

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 35.4 mm 38.2 mm 3.1 mm TPR Čierna

10090176

Cenové rozpätie
1,0454 € - 0,4741 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    35.4 mm
  • T1
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    8.8 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm TPR Čierna

10090053

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 14.9 mm 20.0 mm 1.3 mm TPR Čierna

10090084

Cenové rozpätie
0,3103 € - 0,0977 €

Úroveň zásob
2750 Na sklade
Atribúty
  • d1
    18.4 mm
  • T1
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 20.0 mm 25.0 mm 1.6 mm TPR Čierna

10090114

Cenové rozpätie
0,4246 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    22.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 52.6 mm 57.5 mm 1.6 mm TPR Čierna

10090190

Cenové rozpätie
1,8009 € - 0,8185 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • d1
    52.6 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 28.3 mm 32.0 mm 1.6 mm TPR Čierna

10090152

Cenové rozpätie
0,6384 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    28.3 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 28.3 mm 32.0 mm 2.4 mm TPR Čierna

10090145

Cenové rozpätie
0,6999 € - 0,3165 €

Úroveň zásob
1557 Na sklade
Atribúty
  • d1
    28.3 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 26.7 mm 28.5 mm 2.4 mm TPR Čierna

10090121

Cenové rozpätie
0,5299 € - 0,2328 €

Úroveň zásob
7450 Na sklade
Atribúty
  • d1
    26.7 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 15.9 mm 17.5 mm 1.2 mm PVC Čierna

10090435

Cenové rozpätie
0,1856 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • T1
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 19.0 mm 25.0 mm 1.6 mm TPR Čierna

10090107

Cenové rozpätie
0,4246 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
9730 Na sklade
Atribúty
  • d1
    22.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Čierna

10090169

Cenové rozpätie
0,9838 € - 0,4169 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • d1
    35.4 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • Materiál
    TPR