Menu Hľadať

Zaslepovacie zátky

Na sklade

Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.

They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Three materials are available: TPE withstands temperatures up to 203F (95C). TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.

  • Material: Nylon, PVC, PA, Copolyester, Silicone, LDPE, TPE, EBA, TPR
  • Colour: Black, Grey, White, Clear, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D d1 Materiál H T1 Typ Kúpiť
0,1882 € - 0,3718 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
27.0 mm
PVC
7.5 mm
1.6 mm
1
0,0933 € - 0,1848 € 8500 Na sklade
18.7 mm
15.5 mm
PVC
5.6 mm
1.6 mm
1
0,0638 € - 0,1247 € 5000 Na sklade
14.5 mm
10.6 mm
PVC
4.5 mm
1.6 mm
1
0,5257 € - 0,694 € 512 Na sklade
38.5 mm
28.5 mm
PVC
4.6 mm
0.8 mm
1
0,0638 € - 0,1247 € 11810 Na sklade
15.0 mm
12.4 mm
PVC
6.6 mm
1.6 mm
1
0,11 € - 0,2623 € 7352 Na sklade
18.7 mm
15.5 mm
TPR
5.6 mm
1.6 mm
1
0,0949 € - 0,2155 € 18560 Na sklade
17.7 mm
12.8 mm
TPR
6.2 mm
1.6 mm
1
0,0544 € - 0,1083 € 6097 Na sklade
9.3 mm
9.3 mm
PVC
4.6 mm
1.6 mm
1
0,0655 € - 0,0771 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
Polyamid
1.9 mm
3
0,0671 € - 0,0789 € 800 Na sklade
2.5 mm
Polyamid
1.9 mm
3
0,0672 € - 0,079 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
Polyamid
1.9 mm
3
  • z/zo 3
Zaslepovacia zátka 22.5 mm 28.5 mm 1.6 mm PVC Čierna

10072646

Cenové rozpätie
0,3718 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    27.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 12.7 mm 18.7 mm 1.6 mm PVC Čierna

10071175

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    15.5 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 8.0 mm 14.5 mm 1.6 mm PVC Čierna

10069851

Cenové rozpätie
0,1247 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.6 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 25.0 mm 38.5 mm 0.8 mm PVC Čierna

10082232

Cenové rozpätie
0,694 € - 0,5257 €

Úroveň zásob
512 Na sklade
Atribúty
  • d1
    28.5 mm
  • T1
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 9.5 mm 15.0 mm 1.6 mm PVC Čierna

10071083

Cenové rozpätie
0,1247 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
11810 Na sklade
Atribúty
  • d1
    12.4 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 12.7 mm 18.7 mm 1.6 mm TPR Čierna

10090077

Cenové rozpätie
0,2623 € - 0,11 €

Úroveň zásob
7352 Na sklade
Atribúty
  • d1
    15.5 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 11.2 mm 17.7 mm 1.6 mm TPR Čierna

10090060

Cenové rozpätie
0,2155 € - 0,0949 €

Úroveň zásob
18560 Na sklade
Atribúty
  • d1
    12.8 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • Materiál
    TPR
Zaslepovacia zátka 4.7 mm 9.3 mm 1.6 mm PVC Čierna

10072516

Cenové rozpätie
0,1083 € - 0,0544 €

Úroveň zásob
6097 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.3 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • Materiál
    PVC
Zaslepovacia zátka 2.5 mm 9.5 mm Polyamid Čierna

10488683

Cenové rozpätie
0,0771 € - 0,0655 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.5 mm
  • T1
    1.9 mm
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Zaslepovacia zátka 2.5 mm 9.3 mm Polyamid Čierna

10024058

Cenové rozpätie
0,0789 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.5 mm
  • T1
    1.9 mm
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Zaslepovacia zátka 2.5 mm 9.0 mm Polyamid Čierna

10024041

Cenové rozpätie
0,079 € - 0,0672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.5 mm
  • T1
    1.9 mm
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením