Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Materiál: , Polypropylén, PP Farba: Oranžová, Modrá, Červená, Biela, Zelená, Žltá, Čierna Skupina SR: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | C | Odnímateľnosť | A | Farba | B | Forța de tragere | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1379 € - 0,1379 € | 400 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
11.811 in
300.0 mm
|
Žltá
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,1659 € - 0,1659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
15.748 in
400.0 mm
|
Biela
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
TeraLock
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Odtrhávacie
|
15.748 in
400.0 mm
|
Modrá
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Odtrhávacie
|
15.748 in
400.0 mm
|
Žltá
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,0903 € - 0,0903 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
11.811 in
300.0 mm
|
Červená
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
TeraLock
|
||
0,1379 € - 0,1379 € | 4000 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Odtrhávacie
|
11.811 in
300.0 mm
|
Žltá
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,133 € - 0,133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oranžová
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
TeraLock
|
||
0,1659 € - 0,1659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Odtrhávacie
|
19.685 in
500.0 mm
|
Žltá
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,0892 € - 0,0892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
0.591 in
15.0 mm
|
Žltá
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,1407 € - 0,1407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
15.748 in
400.0 mm
|
Žltá
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
TeraLock
|
||
0,1174 € - 0,1174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
15.748 in
400.0 mm
|
Biela
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,1174 € - 0,1174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
9.843 in
250.0 mm
|
Červená
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
Plomba s variabilnou dĺžkou
|
||
0,1379 € - 0,1379 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Odtrhávacie
|
11.811 in
300.0 mm
|
Modrá
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Maxi JawLock
|
||
0,1328 € - 0,1328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zelená
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
SmoothLock
|
||
0,1379 € - 0,1379 € | 1000 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Odtrhávacie
|
11.811 in
300.0 mm
|
Červená
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
SmoothLock
|
||
0,1379 € - 0,1379 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Odtrhávacie
|
11.811 in
300.0 mm
|
Biela
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
SmoothLock
|
||
0,0577 € - 0,0577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávací bočný štítok
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zelená
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,1328 € - 0,1328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
11.811 in
300.0 mm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SegurLock
|
||
0,1174 € - 0,1174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Odtrhávacie
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oranžová
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
Plomba s variabilnou dĺžkou
|
||
0,0892 € - 0,0892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávacie
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zelená
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku