Menu Hľadať

Zaťahovacie plomby s hladkou páskou

Na sklade

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

  • Zaťahovacie plomby s hladkou páskou, ktoré poskytujú indikatívnu pečať, ktorá odhalí dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo násilnom vniknutí do rôznych zariadení.
  • Ľahko sa inštalujú a uťahujú na požadovaný priemer.
  • K dispozícii viacero typov plômb vrátane plômb s dlhšími štítkami a s odtrhávacím štítkom pre rýchle a jednoduché odstránenie.
Materiál: , Polypropylén, PP Farba: Oranžová, Modrá, Červená, Biela, Zelená, Žltá, Čierna Skupina SR: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
164 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť C Odnímateľnosť A Farba B Forța de tragere Typ Kúpiť
0,1659 € - 0,1659 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
500.0 mm
Červená
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1561 € - 0,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Červená
67.5 mm
Maxi JawLock
0,0903 € - 0,0903 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Červená
70.0 mm
TeraLock
0,1561 € - 0,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Oranžová
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Červená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1561 € - 0,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Odtrhávacie
400.0 mm
Zelená
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1659 € - 0,1659 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
500.0 mm
Oranžová
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1561 € - 0,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Modrá
67.5 mm
Maxi JawLock
0,0892 € - 0,0892 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
15.0 mm
Oranžová
30.0 mm
Mini JawLock
0,1561 € - 0,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Modrá
70.0 mm
TeraLock
0,1136 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Oranžová
30.0 mm
Mini JawLock
0,089 € - 0,089 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Modrá
70.0 mm
TeraLock
0,1407 € - 0,1407 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Červená
50.0 mm
TeraLock
0,1136 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Červená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1659 € - 0,1659 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Odtrhávacie
500.0 mm
Červená
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1379 € - 0,1379 € 1000 Na sklade
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Červená
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1379 € - 0,1379 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Biela
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1379 € - 0,1379 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Modrá
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Modrá
30.0 mm
Mini JawLock
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Žltá
30.0 mm
Mini JawLock
  • z/zo 9
Maxi JawLock 500.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Červená

20085001

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Maxi JawLock 400.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Červená

20086848

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
TeraLock 7.0 mm 300.0 mm 1.7 mm Bez odtrhávacieho štítku PP Červená

20086299

Cenové rozpätie
0,0903 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Maxi JawLock 400.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Oranžová

20086831

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Červená 400.0 mm

20084547

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Maxi JawLock 400.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Zelená

20084905

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Maxi JawLock 500.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Oranžová

20084998

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Maxi JawLock 400.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Modrá

20086817

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Zaťahovacie plomby Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) Polypropylén Oranžová

20083908

Cenové rozpätie
0,0892 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
TeraLock 7.0 mm 300.0 mm 1.7 mm Bez odtrhávacieho štítku PP Modrá

20086244

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Oranžová 300.0 mm

20084332

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
TeraLock 7.0 mm 300.0 mm 1.7 mm Bez odtrhávacieho štítku PP Modrá

20086251

Cenové rozpätie
0,089 € - 0,089 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polypropylén Červená

20086343

Cenové rozpätie
0,1407 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Červená 300.0 mm

20084424

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Maxi JawLock 500.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Červená

20085124

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Maxi JawLock 300.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Červená

20122638

Cenové rozpätie
0,1379 € - 0,1379 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Maxi JawLock 300.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Biela

20122621

Cenové rozpätie
0,1379 € - 0,1379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Maxi JawLock 300.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Modrá

20122645

Cenové rozpätie
0,1379 € - 0,1379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Modrá 400.0 mm

20122591

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Žltá 400.0 mm

20122584

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm