Menu Hľadať

Zaťahovacie plomby s hladkou páskou

Na sklade

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

  • Zaťahovacie plomby s hladkou páskou, ktoré poskytujú indikatívnu pečať, ktorá odhalí dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo násilnom vniknutí do rôznych zariadení.
  • Ľahko sa inštalujú a uťahujú na požadovaný priemer.
  • K dispozícii viacero typov plômb vrátane plômb s dlhšími štítkami a s odtrhávacím štítkom pre rýchle a jednoduché odstránenie.
Materiál: , Polypropylén, PP Farba: Oranžová, Modrá, Červená, Biela, Zelená, Žltá, Čierna Skupina SR: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
164 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť C Odnímateľnosť A Farba B Forța de tragere Typ Kúpiť
0,133 € - 0,133 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Modrá
50.0 mm
TeraLock
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
250.0 mm
Žltá
40.0 mm
Plomba s variabilnou dĺžkou
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Zelená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1407 € - 0,1407 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Modrá
50.0 mm
TeraLock
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Oranžová
30.0 mm
Mini JawLock
0,1407 € - 0,1407 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Červená
50.0 mm
TeraLock
0,1659 € - 0,1659 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Modrá
70.0 mm
TeraLock
0,133 € - 0,133 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Biela
50.0 mm
TeraLock
0,1075 € - 0,1075 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávací bočný štítok
200.0 mm
Žltá
30.0 mm
Mini JawLock
0,2072 € - 0,2072 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Zelená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1202 € - 0,1202 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávací bočný štítok
200.0 mm
Čierna
30.0 mm
Mini JawLock
0,1136 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Zelená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Oranžová
30.0 mm
Mini JawLock
0,1136 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Zelená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1659 € - 0,1659 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Červená
70.0 mm
TeraLock
0,0933 € - 0,0933 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
200.0 mm
Modrá
30.0 mm
Mini JawLock
0,1202 € - 0,1202 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávací bočný štítok
200.0 mm
Zelená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
250.0 mm
Zelená
40.0 mm
Plomba s variabilnou dĺžkou
0,0892 € - 0,0892 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
15.0 mm
Červená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1561 € - 0,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Oranžová
67.5 mm
Maxi JawLock
  • z/zo 9
TeraLock 1.7 mm (T) 300.0 mm (L) Polypropylén Modrá

20086183

Cenové rozpätie
0,133 € - 0,133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Zaťahovacie plomby JawLock Polypropylén Žltá 250.0 mm

20084660

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Typ
    Plomba s variabilnou dĺžkou
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Zelená 400.0 mm

20084462

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polypropylén Modrá

20086312

Cenové rozpätie
0,1407 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Oranžová 400.0 mm

20084530

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polypropylén Červená

20086343

Cenové rozpätie
0,1407 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polypropylén Modrá

20086374

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
TeraLock 1.7 mm (T) 300.0 mm (L) Polypropylén Biela

20086220

Cenové rozpätie
0,133 € - 0,133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropylén Žltá

20084066

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,1075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Zelená 300.0 mm

20084387

Cenové rozpätie
0,2072 € - 0,2072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropylén Čierna

20084042

Cenové rozpätie
0,1202 € - 0,1202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Zelená 300.0 mm

20084325

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Oranžová 400.0 mm

20084486

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Zelená 300.0 mm

20084400

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polypropylén Červená

20086404

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropylén Modrá

20086695

Cenové rozpätie
0,0933 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropylén Zelená

20084059

Cenové rozpätie
0,1202 € - 0,1202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Bezpečnostná plomba Plomba s variabilnou dĺžkou PP Zelená 250.0 mm

20084608

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Typ
    Plomba s variabilnou dĺžkou
Zaťahovacie plomby Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) Polypropylén Červená

20083915

Cenové rozpätie
0,0892 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Maxi JawLock 400.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Oranžová

20086831

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock