Menu Hľadať

Zaťahovacie plomby s hladkou páskou

Na sklade

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

  • Zaťahovacie plomby s hladkou páskou, ktoré poskytujú indikatívnu pečať, ktorá odhalí dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo násilnom vniknutí do rôznych zariadení.
  • Ľahko sa inštalujú a uťahujú na požadovaný priemer.
  • K dispozícii viacero typov plômb vrátane plômb s dlhšími štítkami a s odtrhávacím štítkom pre rýchle a jednoduché odstránenie.
Materiál: , Polypropylén, PP Farba: Oranžová, Modrá, Červená, Biela, Zelená, Žltá, Čierna Skupina SR: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
164 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť C Odnímateľnosť A Farba B Forța de tragere Typ Kúpiť
0,1659 € - 0,1659 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
500.0 mm
Oranžová
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1136 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Žltá
30.0 mm
Mini JawLock
0,1136 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Modrá
30.0 mm
Mini JawLock
0,0933 € - 0,0933 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
200.0 mm
Červená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Modrá
30.0 mm
Mini JawLock
0,1174 € - 0,1174 € 1000 Na sklade
28.0 mm
Odtrhávacie
250.0 mm
Žltá
55.0 mm
Plomba s variabilnou dĺžkou
0,0933 € - 0,0933 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávací bočný štítok
200.0 mm
Modrá
30.0 mm
Mini JawLock
0,1045 € - 0,1045 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
250.0 mm
Zelená
30.0 mm
Mini JawLock
0,0892 € - 0,0892 € 1000 Na sklade
18.0 mm
Odtrhávacie
15.0 mm
Modrá
30.0 mm
Mini JawLock
0,1045 € - 0,1045 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Manuálne odstránenie - nevyžaduje sa žiadne náradie
250.0 mm
Zelená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Biela
30.0 mm
Mini JawLock
0,1174 € - 0,1174 € 1000 Na sklade
28.0 mm
Odtrhávacie
250.0 mm
Červená
55.0 mm
Plomba s variabilnou dĺžkou
0,133 € - 0,133 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Zelená
50.0 mm
TeraLock
0,1561 € - 0,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Odtrhávacie
400.0 mm
Biela
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1045 € - 0,1045 € 3000 Na sklade
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
250.0 mm
Oranžová
30.0 mm
Mini JawLock
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Červená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1561 € - 0,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Odtrhávacie
400.0 mm
Zelená
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1659 € - 0,1659 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
500.0 mm
Žltá
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1561 € - 0,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Modrá
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1136 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Červená
30.0 mm
Mini JawLock
  • z/zo 9
Maxi JawLock 500.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Oranžová

20084998

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Žltá 300.0 mm

20084448

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Modrá 300.0 mm

20084394

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropylén Červená

20086725

Cenové rozpätie
0,0933 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Modrá 400.0 mm

20084455

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby JawLock Polypropylén Žltá 250.0 mm

20084738

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    55.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Typ
    Plomba s variabilnou dĺžkou
Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropylén Modrá

20084097

Cenové rozpätie
0,0933 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) Polypropylén Zelená

20084165

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) Polypropylén Modrá

20083953

Cenové rozpätie
0,0892 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) Polypropylén Zelená

20084226

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Biela 400.0 mm

20084554

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby JawLock Polypropylén Červená 250.0 mm

20084714

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    55.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Typ
    Plomba s variabilnou dĺžkou
TeraLock 1.7 mm (T) 300.0 mm (L) Polypropylén Zelená

20086190

Cenové rozpätie
0,133 € - 0,133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Maxi JawLock 400.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Biela

20084943

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) Polypropylén Oranžová

20084172

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Červená 400.0 mm

20084547

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Maxi JawLock 400.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Zelená

20084905

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Maxi JawLock 500.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Žltá

20084967

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Maxi JawLock 400.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Modrá

20086817

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Červená 300.0 mm

20084424

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm