Menu Hľadať

Zaťahovacie plomby s hladkou páskou

Na sklade

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

  • Zaťahovacie plomby s hladkou páskou, ktoré poskytujú indikatívnu pečať, ktorá odhalí dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo násilnom vniknutí do rôznych zariadení.
  • Ľahko sa inštalujú a uťahujú na požadovaný priemer.
  • K dispozícii viacero typov plômb vrátane plômb s dlhšími štítkami a s odtrhávacím štítkom pre rýchle a jednoduché odstránenie.
Materiál: , Polypropylén, PP Farba: Oranžová, Modrá, Červená, Biela, Zelená, Žltá, Čierna Skupina SR: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
164 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť C Odnímateľnosť A Farba B Forța de tragere Typ Kúpiť
0,1136 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Červená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1659 € - 0,1659 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Odtrhávacie
500.0 mm
Červená
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1328 € - 0,1328 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Zelená
50.0 mm
SegurLock
0,0892 € - 0,0892 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
15.0 mm
Zelená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
250.0 mm
Biela
40.0 mm
Plomba s variabilnou dĺžkou
0,1379 € - 0,1379 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Odtrhávacie
300.0 mm
Červená
67.5 mm
Maxi JawLock
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Odtrhávacie
400.0 mm
Červená
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1136 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Modrá
30.0 mm
Mini JawLock
0,1045 € - 0,1045 € 1000 Na sklade
18.0 mm
Manuálne odstránenie - nevyžaduje sa žiadne náradie
250.0 mm
Žltá
30.0 mm
Mini JawLock
0,1174 € - 0,1174 € 1000 Na sklade
28.0 mm
Odtrhávacie
250.0 mm
Zelená
55.0 mm
Plomba s variabilnou dĺžkou
0,1659 € - 0,1659 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
500.0 mm
Modrá
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1561 € - 0,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Odtrhávacie
400.0 mm
Oranžová
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1045 € - 0,1045 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Manuálne odstránenie - nevyžaduje sa žiadne náradie
250.0 mm
Modrá
30.0 mm
Mini JawLock
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Červená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1379 € - 0,1379 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Odtrhávacie
300.0 mm
Biela
67.5 mm
Maxi JawLock
0,3186 € - 0,3186 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Odtrhávacie
500.0 mm
Zelená
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1045 € - 0,1045 € 60 Na sklade
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
250.0 mm
Žltá
30.0 mm
Mini JawLock
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Odtrhávacie
250.0 mm
Modrá
55.0 mm
Plomba s variabilnou dĺžkou
0,125 € - 0,125 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
200.0 mm
Modrá
50.0 mm
SegurLock
0,1379 € - 0,1379 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Oranžová
67.5 mm
Maxi JawLock
  • z/zo 9
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Červená 300.0 mm

20084349

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Maxi JawLock 500.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Červená

20085124

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Zelená

20087029

Cenové rozpätie
0,1328 € - 0,1328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
Zaťahovacie plomby Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) Polypropylén Zelená

20083892

Cenové rozpätie
0,0892 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby JawLock Polypropylén Biela 250.0 mm

20084646

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Typ
    Plomba s variabilnou dĺžkou
Maxi JawLock 300.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Červená

20084851

Cenové rozpätie
0,1379 € - 0,1379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Maxi JawLock 400.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Červená

20123147


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Modrá 300.0 mm

20122553

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) Polypropylén Žltá

20122515

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby JawLock Polypropylén Zelená 250.0 mm

20122614

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    55.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Typ
    Plomba s variabilnou dĺžkou
Maxi JawLock 500.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Modrá

20122713

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Maxi JawLock 400.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Oranžová

20122706

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) Polypropylén Modrá

20122522

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Červená 400.0 mm

20122577

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Maxi JawLock 300.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Biela

20122676

Cenové rozpätie
0,1379 € - 0,1379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Maxi JawLock 500.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Zelená

20122737

Cenové rozpätie
0,3186 € - 0,3186 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) Polypropylén Žltá

20122485

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • b
    50.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
Zaťahovacie plomby JawLock Polypropylén Modrá 250.0 mm

20122607

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    55.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Typ
    Plomba s variabilnou dĺžkou
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Modrá

20122867

Cenové rozpätie
0,125 € - 0,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    200.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
Maxi JawLock 300.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Oranžová

20122669

Cenové rozpätie
0,1379 € - 0,1379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    Maxi JawLock