Menu Hľadať

Zaťahovacie plomby s hladkou páskou

Na sklade

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

  • Zaťahovacie plomby s hladkou páskou, ktoré poskytujú indikatívnu pečať, ktorá odhalí dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo násilnom vniknutí do rôznych zariadení.
  • Ľahko sa inštalujú a uťahujú na požadovaný priemer.
  • K dispozícii viacero typov plômb vrátane plômb s dlhšími štítkami a s odtrhávacím štítkom pre rýchle a jednoduché odstránenie.
Materiál: , Polypropylén, PP Farba: Oranžová, Modrá, Červená, Biela, Zelená, Žltá, Čierna Skupina SR: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
164 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť C Odnímateľnosť A Farba B Forța de tragere Typ Kúpiť
0,125 € - 0,125 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
200.0 mm
Zelená
50.0 mm
SegurLock
0,1136 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Biela
30.0 mm
Mini JawLock
0,1407 € - 0,1407 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Zelená
50.0 mm
TeraLock
0,125 € - 0,125 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Odtrhávacie
200.0 mm
Žltá
70.0 mm
SegurLock
0,1328 € - 0,1328 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Odtrhávacie
300.0 mm
Modrá
70.0 mm
SegurLock
0,125 € - 0,125 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
200.0 mm
Červená
50.0 mm
SegurLock
0,1379 € - 0,1379 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Zelená
67.5 mm
Maxi JawLock
0,1328 € - 0,1328 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
200.0 mm
Červená
67.5 mm
SmoothLock
0,0933 € - 0,0933 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
200.0 mm
Oranžová
30.0 mm
Mini JawLock
0,1379 € - 0,1379 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Oranžová
67.5 mm
SmoothLock
0,0892 € - 0,0892 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávacie
15.0 mm
Biela
30.0 mm
Mini JawLock
2000 Na sklade
18.0 mm
Odtrhávací bočný štítok
200.0 mm
Zelená
30.0 mm
Mini JawLock
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Žltá
30.0 mm
Mini JawLock
0,1136 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Biela
30.0 mm
Mini JawLock
0,0892 € - 0,0892 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
15.0 mm
Modrá
30.0 mm
Mini JawLock
0,0892 € - 0,0892 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
15.0 mm
Biela
30.0 mm
Mini JawLock
0,1045 € - 0,1045 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Manuálne odstránenie - nevyžaduje sa žiadne náradie
250.0 mm
Biela
30.0 mm
Mini JawLock
0,1328 € - 0,1328 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
200.0 mm
Biela
67.5 mm
SmoothLock
0,125 € - 0,125 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Odtrhávacie
200.0 mm
Biela
70.0 mm
SegurLock
0,1136 € - 0,1136 € 6000 Na sklade
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Žltá
30.0 mm
Mini JawLock
  • z/zo 9
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Zelená

20122874

Cenové rozpätie
0,125 € - 0,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Biela 300.0 mm

20122560

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polypropylén Zelená

20123048

Cenové rozpätie
0,1407 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Žltá

20122904

Cenové rozpätie
0,125 € - 0,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Modrá

20122935

Cenové rozpätie
0,1328 € - 0,1328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Červená

20122850

Cenové rozpätie
0,125 € - 0,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Maxi JawLock 300.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropylén Zelená

20122652

Cenové rozpätie
0,1379 € - 0,1379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Červená

20122959

Cenové rozpätie
0,1328 € - 0,1328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropylén Oranžová

20122461

Cenové rozpätie
0,0933 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Oranžová

20122980

Cenové rozpätie
0,1379 € - 0,1379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) Polypropylén Biela

20122430

Cenové rozpätie
0,0892 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropylén Zelená

20122478


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Žltá 400.0 mm

20122584

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Biela 300.0 mm

20122539

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Zaťahovacie plomby Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) Polypropylén Modrá

20122416

Cenové rozpätie
0,0892 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Zaťahovacie plomby Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) Polypropylén Biela

20122409

Cenové rozpätie
0,0892 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) Polypropylén Biela

20122492

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Biela

20122942

Cenové rozpätie
0,1328 € - 0,1328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Biela

20122881

Cenové rozpätie
0,125 € - 0,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Zaťahovacie plomby Mini JawLock Polypropylén Žltá 300.0 mm

20122546

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty