Menu Hľadať

Zátky a chrániče skosených hrán pre potrubia

Vo výrobe

Pipe Bevel Edge Protectors are essential to secure the pipe plug during handling, shipping, and storage. They are designed to fit firmly over the end of pipes ranging in size from 8"" to 120"", providing a safe and effective barrier against moisture, dirt, and other possible hazards.

It is simple to install by simply pounding the clamping system down. The clamping system will extend and press the protection against the inside of the pipe. Bevel protectors and pipe plugs are available in diameters ranging from 8"" to 64"" for maximum protection and pipe closure. Used in applications for oil and gas drilling rigs, construction sites, warehouses and factories.



Skupina SR: SR1360

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
45 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d H T PS Kúpiť
76,9337 € - 76,9337 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
6.4 mm
812.8 mm
90,896 € - 90,896 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
25.4 mm
965.2 mm
57,6924 € - 57,6924 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
12.7 mm
558.8 mm
51,008 € - 52,0543 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
6.4 mm
508.0 mm
109,5594 € - 109,5594 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
25.4 mm
1117.6 mm
99,3765 € - 99,3765 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
25.4 mm
1066.8 mm
109,5594 € - 109,5594 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
12.7 mm
1117.6 mm
86,5699 € - 86,5699 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
12.7 mm
914.4 mm
83,9461 € - 83,9461 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
25.4 mm
863.6 mm
28,3777 € - 28,9555 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
25.4 mm
406.4 mm
174,5454 € - 174,5454 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
12.7 mm
1422.4 mm
51,008 € - 52,0543 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
12.7 mm
508.0 mm
28,3777 € - 28,9555 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
6.4 mm
406.4 mm
74,7472 € - 74,7472 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
12.7 mm
762.0 mm
38,623 € - 39,4195 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
12.7 mm
457.2 mm
166,2055 € - 166,2055 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
25.4 mm
1422.4 mm
157,8656 € - 157,8656 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
12.7 mm
1371.6 mm
86,5699 € - 86,5699 € Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
25.4 mm
914.4 mm
39,4195 € - 39,4195 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
25.4 mm
457.2 mm
76,9337 € - 76,9337 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
25.4 mm
812.8 mm
  • z/zo 3
Zátka – chránič skosených hrán 800.1 mm Polyetylén

10308509

Cenové rozpätie
76,9337 € - 76,9337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    812.8 mm
  • T
    6.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 914.4 mm Polyetylén

10256206

Cenové rozpätie
90,896 € - 90,896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    200.0 mm
  • PS
    965.2 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 533.4 mm Polyetylén

10241882

Cenové rozpätie
57,6924 € - 57,6924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    558.8 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 495.3 mm Polyetylén

10308615

Cenové rozpätie
52,0543 € - 51,008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    508.0 mm
  • T
    6.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 1066.8 mm Polyetylén

10308523

Cenové rozpätie
109,5594 € - 109,5594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1117.6 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 1016.0 mm Polyetylén

10247150

Cenové rozpätie
99,3765 € - 99,3765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1066.8 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 1092.2 mm Polyetylén

10242001

Cenové rozpätie
109,5594 € - 109,5594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1117.6 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 889.0 mm Polyetylén

10241967

Cenové rozpätie
86,5699 € - 86,5699 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    914.4 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 812.8 mm Polyetylén

10242889

Cenové rozpätie
83,9461 € - 83,9461 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    863.6 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 355.6 mm Polyetylén

10241868

Cenové rozpätie
28,9555 € - 28,3777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    406.4 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 1397.0 mm Polyetylén

10242155

Cenové rozpätie
174,5454 € - 174,5454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1422.4 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 482.6 mm Polyetylén

10242124

Cenové rozpätie
52,0543 € - 51,008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    508.0 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 393.7 mm Polyetylén

10256220

Cenové rozpätie
28,9555 € - 28,3777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    200.0 mm
  • PS
    406.4 mm
  • T
    6.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 736.6 mm Polyetylén

10241929

Cenové rozpätie
74,7472 € - 74,7472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    762.0 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 431.8 mm Polyetylén

10241875

Cenové rozpätie
39,4195 € - 38,623 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    457.2 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 1371.6 mm Polyetylén

10256268

Cenové rozpätie
166,2055 € - 166,2055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1422.4 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 1346.2 mm Polyetylén

10242148

Cenové rozpätie
157,8656 € - 157,8656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1371.6 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 863.6 mm Polyetylén

10266373

Cenové rozpätie
86,5699 € - 86,5699 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    105.0 mm
  • PS
    914.4 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 406.4 mm Polyetylén

10308578

Cenové rozpätie
39,4195 € - 39,4195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    55.0 mm
  • PS
    457.2 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ
Zátka – chránič skosených hrán 762.0 mm Polyetylén

10247174

Cenové rozpätie
76,9337 € - 76,9337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    110.0 mm
  • PS
    812.8 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
  • Bevel Material
    Oceľ