Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Ribbed Tube End Plugs are designed to establish a reliable and safe seal at the ends of tubes or pipes. The plugs' ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability. It is resistant to corrosion, wear, and external factors.
The ribbed shape ensures a solid grip, keeping the plug in place even under pressure or vibration. It keeps dust, dirt, and contaminants from entering. The ribs also keep the plug from spinning or becoming loose.
It is simple to install since it must be pushed into the hole until it is snug, with no further tools required. Used in automotive, electronics, medical devices, manufacturing, and industrial machinery.
Skupina SR: SR1604, SR1603
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | Farba | H | Typ/prevedenie uchopenia | d | h1 | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2705 € - 0,5359 € | 440 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
0,4169 € - 0,8257 € | 19000 Na sklade |
0.35 in
8.9 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
1,0068 € - 1,9942 € | 14 Na sklade |
0.598 in
15.2 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
0,2161 € - 0,4451 € | 357 Na sklade |
0.382 in
9.7 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
||
0,4908 € - 1,1654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
2
|
||
0,5898 € - 1,3499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
||
0,343 € - 0,6822 € | 1000 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
0,2523 € - 0,5036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
0,541 € - 1,1479 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.295 in
7.5 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
1,3108 € - 3,4554 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
||
0,3304 € - 0,9107 € | 700 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
0,2942 € - 0,5827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
0,3304 € - 0,6559 € | 1000 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
0,5424 € - 1,2416 € | 5 Na sklade |
0.504 in
12.8 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,3374 € - 0,817 € | 2200 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,2719 € - 0,5564 € | 1110 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
1,0863 € - 2,5183 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.524 in
13.3 mm
|
Biela
|
0.559 in
14.2 mm
|
S uchopením
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,5326 € - 1,2533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.48 in
12.2 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
0,9063 € - 2,3485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.524 in
13.3 mm
|
Červená
|
0.559 in
14.2 mm
|
S uchopením
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,0599 € - 0,1285 € | 2800 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
0.457 in
11.6 mm
|
S uchopením
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku