These Ribbed Tube End Plugs are designed to establish a reliable and safe seal at the ends of tubes or pipes. The plugs' ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability. It is resistant to corrosion, wear, and external factors.
The ribbed shape ensures a solid grip, keeping the plug in place even under pressure or vibration. It keeps dust, dirt, and contaminants from entering. The ribs also keep the plug from spinning or becoming loose.
It is simple to install since it must be pushed into the hole until it is snug, with no further tools required. Used in automotive, electronics, medical devices, manufacturing, and industrial machinery.
Skupina SR: SR1604, SR1603
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | Farba | H | Typ/prevedenie uchopenia | d | h1 | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2008 € - 0,3689 € | 11220 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,107 € - 0,2246 € | 4157 Na sklade |
0.307 in
7.8 mm
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
S uchopením
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,8227 € - 2,1435 € | 4800 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,1519 € - 0,366 € | 24600 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
S uchopením
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,1882 € - 0,3923 € | 2880 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,5577 € - 1,4582 € | 140 Na sklade |
0.504 in
12.8 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,0949 € - 0,1742 € | 7372 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
0.461 in
11.7 mm
|
S uchopením
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1087 € - 0,2703 € | 11000 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
S uchopením
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,799 € - 2,0732 € | 120 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,1193 € - 0,3279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.421 in
10.7 mm
|
Červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
S uchopením
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,0582 € - 0,1402 € | 9400 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
0.457 in
11.6 mm
|
Bez uchopenia
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,0656 € - 0,1385 € | 250 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Červená
|
0.461 in
11.7 mm
|
S uchopením
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1047 € - 0,2201 € | 6395 Na sklade |
0.307 in
7.8 mm
|
Biela
|
0.315 in
8.0 mm
|
S uchopením
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,2775 € - 0,7613 € | 1560 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,2788 € - 0,7613 € | 780 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,0675 € - 0,13 € | 4630 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
0.461 in
11.7 mm
|
Bez uchopenia
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1519 € - 0,3689 € | 300 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchopenia
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,1087 € - 0,2638 € | 3150 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchopenia
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,1478 € - 0,3016 € | 300 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
Červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
S uchopením
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,2008 € - 0,4041 € | 140 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bez uchopenia
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku