Menu Hľadať

Zátky do papierových tubusov

Na sklade

These Ribbed Tube End Plugs are designed to establish a reliable and safe seal at the ends of tubes or pipes. The plugs' ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability. It is resistant to corrosion, wear, and external factors.

The ribbed shape ensures a solid grip, keeping the plug in place even under pressure or vibration. It keeps dust, dirt, and contaminants from entering. The ribs also keep the plug from spinning or becoming loose.

It is simple to install since it must be pushed into the hole until it is snug, with no further tools required. Used in automotive, electronics, medical devices, manufacturing, and industrial machinery.

Skupina SR: SR1604, SR1603

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
43 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h Farba H Typ/prevedenie uchopenia d h1 Typ Kúpiť
0,5424 € - 1,2416 € 5 Na sklade
12.8 mm
Červená
14.0 mm
S uchopením
110.0 mm
1.3 mm
1
0,2719 € - 0,5564 € 1110 Na sklade
12.5 mm
Červená
14.0 mm
S uchopením
100.0 mm
1.5 mm
1
0,3374 € - 0,817 € 2200 Na sklade
12.5 mm
Biela
14.0 mm
S uchopením
100.0 mm
1.5 mm
1
  • z/zo 3
Zátky na konce rúrok 110.0 mm 12.8 mm Polyetylén Červená

10104125

Cenové rozpätie
1,2416 € - 0,5424 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farba
    Červená
Zátky na konce rúrok 100.0 mm 12.5 mm Polyetylén Červená

10093009

Cenové rozpätie
0,5564 € - 0,2719 €

Úroveň zásob
1110 Na sklade
Atribúty
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Červená
Zátky na konce rúrok 100.0 mm 12.5 mm Polyetylén Biela

10093610

Cenové rozpätie
0,817 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Biela