Menu Hľadať

Zátky do plechu

Na sklade

Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.

K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.

Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.

  • Používajú sa na zaslepenie otvorov počas prepravy.
  • Dajú ľahko zasunúť do aplikácií bez potreby upevnenia.
  • Poskytujú aplikáciám úhľadný povrch.
Materiál: PA, PA66 Farba: Prírodná, Čierna, Béžová, Šedá, Biela Skupina SR: SR2041

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba d Materiál H Kúpiť
0,1421 € - 0,1966 € 21250 Na sklade
30.6 mm
Biela
25.4 mm
PA66
7.6 mm
0,0952 € - 0,133 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
Grey
18.0 mm
PA66
7.5 mm
0,0728 € - 0,1013 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
Čierna
14.0 mm
PA66
7.4 mm
0,1421 € - 0,1966 € Požiadajte o dodací termin tu
30.6 mm
Čierna
25.4 mm
PA66
7.6 mm
0,118 € - 0,1632 € Požiadajte o dodací termin tu
27.4 mm
Biela
22.2 mm
PA66
7.6 mm
0,0631 € - 0,0631 € 1000 Na sklade
10.4 mm
Čierna
6.0 mm
PA66
7.1 mm
0,0668 € - 0,0668 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
Grey
9.5 mm
PA66
7.2 mm
0,0703 € - 0,0982 € Požiadajte o dodací termin tu
17.1 mm
Biela
12.7 mm
PA66
7.3 mm
0,0739 € - 0,103 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
Čierna
14.3 mm
PA66
7.4 mm
0,1001 € - 0,1575 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
Grey
19.1 mm
PA66
7.5 mm
0,1371 € - 0,1896 € Požiadajte o dodací termin tu
29.2 mm
Biela
24.0 mm
PA66
7.6 mm
0,0728 € - 0,1013 € 5000 Na sklade
18.7 mm
Grey
14.0 mm
PA66
7.4 mm
0,0798 € - 0,1113 € 1000 Na sklade
20.4 mm
Biela
15.9 mm
PA66
7.4 mm
0,0952 € - 0,133 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
Biela
18.0 mm
PA66
7.5 mm
0,1371 € - 0,1896 € 500 Na sklade
29.2 mm
Grey
24.0 mm
PA66
7.6 mm
0,1001 € - 0,1575 € 180 Na sklade
24.0 mm
Čierna
19.1 mm
PA66
7.5 mm
0,0607 € - 0,0607 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Biela
4.0 mm
PA66
7.1 mm
0,0668 € - 0,0668 € 942 Na sklade
13.5 mm
Biela
9.5 mm
PA66
7.2 mm
0,0631 € - 0,0631 € Požiadajte o dodací termin tu
10.4 mm
Grey
6.0 mm
PA66
7.1 mm
0,106 € - 0,1673 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
20.0 mm
PA66
7.5 mm
  • z/zo 5
Ploché zátky do tenkých materiálov 25.4 mm 30.6 mm Biela PA66

10127056

Cenové rozpätie
0,1966 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
21250 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Biela
Ploché zátky do tenkých materiálov 18.0 mm 22.8 mm Šedá PA66

10126912

Cenové rozpätie
0,133 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Grey
Ploché zátky do tenkých materiálov 14.0 mm 18.7 mm Čierna PA66

10126837

Cenové rozpätie
0,1013 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Čierna
Ploché zátky do tenkých materiálov 25.4 mm 30.6 mm Čierna PA66

10127070

Cenové rozpätie
0,1966 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Čierna
Ploché zátky do tenkých materiálov 22.2 mm 27.4 mm Biela PA66

10126998

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Biela
Ploché zátky do tenkých materiálov 6.0 mm 10.4 mm Čierna PA66

10126622

Cenové rozpätie
0,0631 € - 0,0631 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Čierna
Ploché zátky do tenkých materiálov 9.5 mm 13.5 mm Šedá PA66

10126707

Cenové rozpätie
0,0668 € - 0,0668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Grey
Ploché zátky do tenkých materiálov 12.7 mm 17.1 mm Biela PA66

10126783

Cenové rozpätie
0,0982 € - 0,0703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Biela
Ploché zátky do tenkých materiálov 14.3 mm 18.7 mm Čierna PA66

10126868

Cenové rozpätie
0,103 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Čierna
Ploché zátky do tenkých materiálov 19.1 mm 24.0 mm Šedá PA66

10126943

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Grey
Ploché zátky do tenkých materiálov 24.0 mm 29.2 mm Biela PA66

10127025

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Biela
Ploché zátky do tenkých materiálov 14.0 mm 18.7 mm Šedá PA66

10126820

Cenové rozpätie
0,1013 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Grey
Ploché zátky do tenkých materiálov 15.9 mm 20.4 mm Biela PA66

10126875

Cenové rozpätie
0,1113 € - 0,0798 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Biela
Ploché zátky do tenkých materiálov 18.0 mm 22.8 mm Biela PA66

10126905

Cenové rozpätie
0,133 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Biela
Ploché zátky do tenkých materiálov 24.0 mm 29.2 mm Šedá PA66

10127032

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1371 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Grey
Ploché zátky do tenkých materiálov 19.1 mm 24.0 mm Čierna PA66

10126950

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1001 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Čierna
Ploché zátky do tenkých materiálov 4.0 mm 7.0 mm Biela PA66

10126578

Cenové rozpätie
0,0607 € - 0,0607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Biela
Ploché zátky do tenkých materiálov 9.5 mm 13.5 mm Biela PA66

10126691

Cenové rozpätie
0,0668 € - 0,0668 €

Úroveň zásob
942 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Biela
Ploché zátky do tenkých materiálov 6.0 mm 10.4 mm Šedá PA66

10126615

Cenové rozpätie
0,0631 € - 0,0631 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Grey
Zátka do plechu 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 Čierna

10126981

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA66