Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.
K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.
Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.
Materiál: PA, PA66 Farba: Prírodná, Čierna, Béžová, Šedá, Biela Skupina SR: SR2041
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | d | Materiál | H | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1421 € - 0,1966 € | 21250 Na sklade |
1.205 in
30.6 mm
|
Biela
|
1 in
25.4 mm
|
PA66
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,0952 € - 0,133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
Grey
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA66
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0728 € - 0,1013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.736 in
18.7 mm
|
Čierna
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA66
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
0,1421 € - 0,1966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.205 in
30.6 mm
|
Čierna
|
1 in
25.4 mm
|
PA66
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,118 € - 0,1632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.079 in
27.4 mm
|
Biela
|
0.874 in
22.2 mm
|
PA66
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,0631 € - 0,0631 € | 1000 Na sklade |
0.409 in
10.4 mm
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA66
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,0668 € - 0,0668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
Grey
|
0.374 in
9.5 mm
|
PA66
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,0703 € - 0,0982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.673 in
17.1 mm
|
Biela
|
0.5 in
12.7 mm
|
PA66
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,0739 € - 0,103 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.736 in
18.7 mm
|
Čierna
|
0.563 in
14.3 mm
|
PA66
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
0,1001 € - 0,1575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
Grey
|
0.752 in
19.1 mm
|
PA66
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,1371 € - 0,1896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.15 in
29.2 mm
|
Biela
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA66
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,0728 € - 0,1013 € | 5000 Na sklade |
0.736 in
18.7 mm
|
Grey
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA66
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
0,0798 € - 0,1113 € | 1000 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
Biela
|
0.626 in
15.9 mm
|
PA66
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
0,0952 € - 0,133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
Biela
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA66
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,1371 € - 0,1896 € | 500 Na sklade |
1.15 in
29.2 mm
|
Grey
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA66
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,1001 € - 0,1575 € | 180 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
0.752 in
19.1 mm
|
PA66
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0607 € - 0,0607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Biela
|
0.157 in
4.0 mm
|
PA66
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,0668 € - 0,0668 € | 942 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
Biela
|
0.374 in
9.5 mm
|
PA66
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,0631 € - 0,0631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.409 in
10.4 mm
|
Grey
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA66
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,106 € - 0,1673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA66
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku