Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.
K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.
Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.
Materiál: PA, PA66 Farba: Prírodná, Čierna, Béžová, Šedá, Biela Skupina SR: SR2041
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | d | Materiál | H | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,069 € - 0,069 € | 14500 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA66
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,1371 € - 0,1896 € | 500 Na sklade |
1.15 in
29.2 mm
|
Grey
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA66
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,0644 € - 0,0644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.409 in
10.4 mm
|
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
PA66
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,106 € - 0,1673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.976 in
24.8 mm
|
Grey
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA66
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,1421 € - 0,1966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.205 in
30.6 mm
|
Čierna
|
1 in
25.4 mm
|
PA66
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,0747 € - 0,0747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
Biela
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA66
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,0703 € - 0,0982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.673 in
17.1 mm
|
Čierna
|
0.5 in
12.7 mm
|
PA66
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,0644 € - 0,0644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.409 in
10.4 mm
|
Grey
|
0.252 in
6.4 mm
|
PA66
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,0739 € - 0,103 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.736 in
18.7 mm
|
Biela
|
0.563 in
14.3 mm
|
PA66
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
0,0952 € - 0,133 € | 7000 Na sklade |
0.898 in
22.8 mm
|
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA66
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,069 € - 0,069 € | 13300 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Grey
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA66
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,1421 € - 0,1966 € | 3250 Na sklade |
1.205 in
30.6 mm
|
Grey
|
1 in
25.4 mm
|
PA66
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,069 € - 0,069 € | 2000 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA66
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,0728 € - 0,1013 € | 200 Na sklade |
0.736 in
18.7 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA66
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
0,118 € - 0,1632 € | 17050 Na sklade |
1.079 in
27.4 mm
|
Čierna
|
0.874 in
22.2 mm
|
PA66
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,0631 € - 0,0631 € | 115 Na sklade |
0.409 in
10.4 mm
|
Biela
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA66
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,0655 € - 0,0655 € | 200 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA66
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,0798 € - 0,1113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
Grey
|
0.626 in
15.9 mm
|
PA66
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
0,106 € - 0,1673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.976 in
24.8 mm
|
Biela
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA66
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,1371 € - 0,1896 € | 500 Na sklade |
1.15 in
29.2 mm
|
Čierna
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA66
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku