Menu Hľadať

Zátky do plechu

Na sklade

Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.

K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.

Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.

  • Používajú sa na zaslepenie otvorov počas prepravy.
  • Dajú ľahko zasunúť do aplikácií bez potreby upevnenia.
  • Poskytujú aplikáciám úhľadný povrch.
Materiál: PA, PA66 Farba: Prírodná, Čierna, Béžová, Šedá, Biela Skupina SR: SR2041

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba d Materiál H Kúpiť
0,0466 € - 0,062 € Požiadajte o dodací termin tu
10.7 mm
Natural
6.4 mm
PA66
1.02 mm
0,0465 € - 0,0574 € Požiadajte o dodací termin tu
14.7 mm
Natural
9.5 mm
PA66
1.58 mm
0,0904 € - 0,1116 € 882 Na sklade
31 mm
Natural
25.4 mm
PA66
1.58 mm
0,0469 € - 0,0579 € Požiadajte o dodací termin tu
15.5 mm
Natural
11.1 mm
PA66
1.40 mm
0,0457 € - 0,0608 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Natural
3.8 mm
PA66
2.0 mm
0,0457 € - 0,0608 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Čierna
3.8 mm
PA66
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.16 mm
Natural
PA66
1.58 mm
0,0457 € - 0,0608 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
Natural
3.2 mm
PA66
1.02 mm
0,1329 € - 0,177 € Požiadajte o dodací termin tu
27.8 mm
Čierna
PA66
2.0 mm
0,0353 € - 0,0472 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
Natural
PA66
2.0 mm
0,0546 € - 0,0661 € 800 Na sklade
14.0 mm
Natural
PA66
0,1029 € - 0,1371 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
Natural
PA66
2.0 mm
0,0575 € - 0,071 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Natural
PA66
2.0 mm
0,1001 € - 0,1575 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
19.1 mm
PA66
7.5 mm
0,0703 € - 0,0982 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
12.7 mm
PA66
7.3 mm
0,0739 € - 0,103 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
14.3 mm
PA66
7.4 mm
0,118 € - 0,1632 € 250 Na sklade
Béžová
22.2 mm
PA66
7.6 mm
0,0631 € - 0,0631 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
6.0 mm
PA66
7.1 mm
0,0607 € - 0,0607 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
4.0 mm
PA66
7.1 mm
0,0952 € - 0,133 € 30 Na sklade
Béžová
18.0 mm
PA66
7.5 mm
  • z/zo 5
Zátka do plechu 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Prírodná

10408001

Cenové rozpätie
0,062 € - 0,0466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Farba
    Natural
Zátka do plechu 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA66 Prírodná

10408032

Cenové rozpätie
0,0574 € - 0,0465 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.6 mm
  • Farba
    Natural
Zátka do plechu 31 mm 25.4 mm 2.8 mm PA66 Prírodná

10408094

Cenové rozpätie
0,1116 € - 0,0904 €

Úroveň zásob
882 Na sklade
Atribúty
  • D
    31 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    1.58 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.8 mm
  • Farba
    Natural
Zátka do plechu 15.5 mm 11.1 mm 4.3 mm PA66 Prírodná

10408049

Cenové rozpätie
0,0579 € - 0,0469 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • H
    1.40 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 4.3 mm
  • Farba
    Natural
Zátka do plechu 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA66 Prírodná

10407950

Cenové rozpätie
0,0608 € - 0,0457 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.4 mm
  • Farba
    Natural
Zátka do plechu 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA66 Čierna

10407967

Cenové rozpätie
0,0608 € - 0,0457 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.4 mm
  • Farba
    Čierna
Zátka do plechu 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Prírodná

10407943


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.16 mm
  • H
    1.58 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.79 - 20.6 mm
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA66
Zátka do plechu 5.2 mm 3.2 mm 2.4 mm PA66 Prírodná

10407936

Cenové rozpätie
0,0608 € - 0,0457 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    1.02 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.4 mm
  • Farba
    Natural
Zátka do plechu 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 PA66 Čierna

10407929

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,1329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA66
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka do plechu 6.0 mm 1.0 mm 0.8-1.6 PA66 Prírodná

10407875

Cenové rozpätie
0,0472 € - 0,0353 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    1.0 mm
  • H
    2.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA66
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka do plechu 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 PA66 Prírodná

10407882

Cenové rozpätie
0,0661 € - 0,0546 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA66
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka do plechu 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 PA66 Prírodná

10407912

Cenové rozpätie
0,1371 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    2.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA66
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka do plechu 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 PA66 Prírodná

10407899

Cenové rozpätie
0,071 € - 0,0575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    2.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA66
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka do plechu 19.1 mm 24.0 mm 7.5 mm PA66 Béžová

10090817

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 mm
  • Farba
    Béžová
  • Materiál
    PA66
Zátka do plechu 12.7 mm 17.1 mm 7.3 mm PA66 Béžová

10090763

Cenové rozpätie
0,0982 € - 0,0703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 mm
  • Farba
    Béžová
  • Materiál
    PA66
Zátka do plechu 14.3 mm 18.7 mm 7.4 mm PA66 Béžová

10090787

Cenové rozpätie
0,103 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 mm
  • Farba
    Béžová
  • Materiál
    PA66
Zátka do plechu 22.2 mm 27.4 mm 7.6 mm PA66 Béžová

10090831

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,118 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 mm
  • Farba
    Béžová
  • Materiál
    PA66
Zátka do plechu 6.0 mm 10.4 mm 7.1 mm PA66 Béžová

10090701

Cenové rozpätie
0,0631 € - 0,0631 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 mm
  • Farba
    Béžová
  • Materiál
    PA66
Zátka do plechu 4.0 mm 7.0 mm 7.1 mm PA66 Béžová

10090695

Cenové rozpätie
0,0607 € - 0,0607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 mm
  • Farba
    Béžová
  • Materiál
    PA66
Zátka do plechu 18.0 mm 22.8 mm 7.5 mm PA66 Béžová

10090800

Cenové rozpätie
0,133 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 mm
  • Farba
    Béžová
  • Materiál
    PA66