Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.
Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | h | Farba | Materiál | Typ/prevedenie uchopenia | d | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5936 € - 6,3168 € | 9 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2175 € - 0,2803 € | 402 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2188 € - 0,2817 € | 250 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,3332 € - 0,6589 € | 1150 Na sklade |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Bez uchopenia
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,2468 € - 0,4744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Bez uchopenia
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,8925 € - 1,4084 € | 15 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,8785 € - 1,3804 € | 100 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,2119 € - 0,2746 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,9385 € - 1,478 € | 700 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1464 € - 0,1896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6805 € - 1,103 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4113 € - 0,814 € | 1000 Na sklade |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Bez uchopenia
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
0,2984 € - 0,5769 € | 1000 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Bez uchopenia
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
0,5271 € - 1,1186 € | 220 Na sklade |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Bez uchopenia
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,0025 € - 1,5757 € | 45 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,4253 € - 0,8433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Bez uchopenia
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
0,1757 € - 0,3836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Bez uchopenia
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
0,6735 € - 1,3352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Bez uchopenia
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,5313 € - 1,0513 € | 180 Na sklade |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Bez uchopenia
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,0937 € - 0,2576 € | 3457 Na sklade |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Bez uchopenia
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku