Menu Hľadať

Zátky na konce trubíc

Na sklade

Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.

Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.

  • Poskytujú bezpečné a spoľahlivé uzavretie, ktoré zabraňuje presakovaniu, kontaminácii a poškodeniu rúry alebo hadice.
  • Používajú sa v stavebníctve, inštalatérstve a vo výrobe.
  • Poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D h Farba Materiál Typ/prevedenie uchopenia d Kúpiť
0,1979 € - 0,3923 € Požiadajte o dodací termin tu
10.5 mm
Biela
Polyetylén
S uchopením
46.0 mm
0,3165 € - 0,6325 € 1800 Na sklade
2.25 mm
9.5 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
57.2 mm
1,2648 € - 2,5125 € Požiadajte o dodací termin tu
15.2 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
127.0 mm
0,1246 € - 0,3221 € 2000 Na sklade
2.25 mm
6.4 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
57.2 mm
0,3835 € - 0,8785 € Požiadajte o dodací termin tu
10.8 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
78.4 mm
0,3277 € - 0,6501 € Požiadajte o dodací termin tu
2.75 mm
11.1 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
69.9 mm
0,0937 € - 0,2576 € 3457 Na sklade
8.4 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
30.0 mm
0,1728 € - 0,3221 € 600 Na sklade
9.5 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
38.1 mm
0,3973 € - 1,0951 € 200 Na sklade
6.4 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
76.2 mm
0,6163 € - 1,2211 € 2250 Na sklade
12.7 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
88.9 mm
0,1757 € - 0,3836 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
54.0 mm
0,0778 € - 0,2041 € 4250 Na sklade
8.0 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
25.0 mm
0,4253 € - 0,8433 € Požiadajte o dodací termin tu
3.25 mm
12.7 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
82.6 mm
0,7865 € - 1,5637 € 260 Na sklade
4.75 mm
12.7 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
120.7 mm
0,1868 € - 0,3689 € 399 Na sklade
1.75 mm
9.5 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
44.5 mm
0,6735 € - 1,3352 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
114.3 mm
0,5313 € - 1,0513 € 180 Na sklade
12.7 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
101.6 mm
0,5271 € - 1,0483 € 130 Na sklade
8.8 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
99.0 mm
0,1007 € - 0,2629 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
50.8 mm
0,2803 € - 0,5915 € 41 Na sklade
10.5 mm
Biela
Polyetylén
S uchopením
63.0 mm
  • z/zo 5
Zátky na konce rúrok 46.0 mm S uchopením Polyetylén Biela

10084502

Cenové rozpätie
0,3923 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 57.2 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10068939

Cenové rozpätie
0,6325 € - 0,3165 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 127.0 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10082393

Cenové rozpätie
2,5125 € - 1,2648 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 57.2 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10082904

Cenové rozpätie
0,3221 € - 0,1246 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 78.4 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10084526

Cenové rozpätie
0,8785 € - 0,3835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    78.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 69.9 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10070222

Cenové rozpätie
0,6501 € - 0,3277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 30.0 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10082423

Cenové rozpätie
0,2576 € - 0,0937 €

Úroveň zásob
3457 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 38.1 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10077481

Cenové rozpätie
0,3221 € - 0,1728 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 76.2 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10082928

Cenové rozpätie
1,0951 € - 0,3973 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    76.2 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 88.9 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10082300

Cenové rozpätie
1,2211 € - 0,6163 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 54.0 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10072752

Cenové rozpätie
0,3836 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    54.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 25.0 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10082478

Cenové rozpätie
0,2041 € - 0,0778 €

Úroveň zásob
4250 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 82.6 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10082294

Cenové rozpätie
0,8433 € - 0,4253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 120.7 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10084496

Cenové rozpätie
1,5637 € - 0,7865 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 44.5 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10070215

Cenové rozpätie
0,3689 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
399 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 114.3 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10082867

Cenové rozpätie
1,3352 € - 0,6735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    114.3 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 101.6 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10068908

Cenové rozpätie
1,0513 € - 0,5313 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • d
    101.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 99.0 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10071908

Cenové rozpätie
1,0483 € - 0,5271 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • d
    99.0 mm
  • h
    8.8 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 50.8 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10082898

Cenové rozpätie
0,2629 € - 0,1007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 63.0 mm S uchopením Polyetylén Biela

10084519

Cenové rozpätie
0,5915 € - 0,2803 €

Úroveň zásob
41 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením