Menu Hľadať

Zátky na konce trubíc

Na sklade

Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.

Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.

  • Poskytujú bezpečné a spoľahlivé uzavretie, ktoré zabraňuje presakovaniu, kontaminácii a poškodeniu rúry alebo hadice.
  • Používajú sa v stavebníctve, inštalatérstve a vo výrobe.
  • Poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D h Farba Materiál Typ/prevedenie uchopenia d Kúpiť
0,2705 € - 0,5827 € 30 Na sklade
2.56 mm
9.5 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
65.0 mm
0,5688 € - 0,8848 € 640 Na sklade
3.75 mm
12.7 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
95.3 mm
1,6872 € - 3,2504 € 5615 Na sklade
15.0 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
152.4 mm
1,0179 € - 2,0205 € 17 Na sklade
12.7 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
139.7 mm
0,1632 € - 0,448 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
63.5 mm
0,0193 € - 0,0301 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
18.5 mm
0,0137 € - 0,0214 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
13.0 mm
0,0547 € - 0,0851 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
10.5 mm
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
41.0 mm
0,0479 € - 0,0746 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
32.5 mm
0,0597 € - 0,0929 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
10.5 mm
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
48.0 mm
0,0219 € - 0,0341 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
16.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
53.0 mm
0,0479 € - 0,0746 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
37.5 mm
0,0702 € - 0,1092 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
66.0 mm
0,0493 € - 0,0767 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
40.0 mm
0,0265 € - 0,0413 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
11.0 mm
Natural
Polyetylén LD
S uchopením
24.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € 2000 Na sklade
56.0 mm
10.0 mm
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
55.0 mm
0,024 € - 0,0373 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
26.0 mm
0,0963 € - 0,1498 € Požiadajte o dodací termin tu
76.6 mm
9.5 mm
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
75.0 mm
0,1575 € - 0,245 € Požiadajte o dodací termin tu
96.8 mm
9.7 mm
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
95.0 mm
  • z/zo 5
Zátky na konce rúrok 65.0 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10084489

Cenové rozpätie
0,5827 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 95.3 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10082430

Cenové rozpätie
0,8848 € - 0,5688 €

Úroveň zásob
640 Na sklade
Atribúty
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 152.4 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10082416

Cenové rozpätie
3,2504 € - 1,6872 €

Úroveň zásob
5615 Na sklade
Atribúty
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 139.7 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10082874

Cenové rozpätie
2,0205 € - 1,0179 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 63.5 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10082911

Cenové rozpätie
0,448 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 18.5 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572570

Cenové rozpätie
0,0301 € - 0,0193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 13.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572556

Cenové rozpätie
0,0214 € - 0,0137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 41.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572648

Cenové rozpätie
0,0851 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
Zátky na konce rúrok 32.5 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572617

Cenové rozpätie
0,0746 € - 0,0479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    32.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 48.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572655

Cenové rozpätie
0,0929 € - 0,0597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    48.0 mm
  • D
    51.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
Zátky na konce rúrok 16.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572563

Cenové rozpätie
0,0341 € - 0,0219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 53.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572679

Cenové rozpätie
0,1092 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    53.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 37.5 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572624

Cenové rozpätie
0,0746 € - 0,0479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    37.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 66.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572716

Cenové rozpätie
0,1092 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    66.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 40.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572631

Cenové rozpätie
0,0767 € - 0,0493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 24.0 mm S uchopením Polyetylén LD Prírodná

20591977

Cenové rozpätie
0,0413 € - 0,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
Zátky na konce rúrok 55.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572686

Cenové rozpätie
0,1092 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
Zátky na konce rúrok 26.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572600

Cenové rozpätie
0,0373 € - 0,024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 75.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572723

Cenové rozpätie
0,1498 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
Zátky na konce rúrok 95.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572747

Cenové rozpätie
0,245 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    95.0 mm
  • D
    96.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural